Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы мощности переменного тока

Оптимизация измерений мощности благодаря динамичному представлению сигналов на сенсорном экране
  • Измерение напряжения, силы тока и мощности по 4 каналам: постоянный ток, однофазный и трехфазный переменный ток
  • Высокая точность измерений мощности: погрешность 0,05% на частоте 50/60 Гц
  • Прямое измерение силы тока: встроенные токовые шунты до 50 А или внешние пробники или измерительные преобразователи
  • Возможность выполнения множества сценариев благодаря наличию гальванической развязки входов (изолированным входам)
Быстрое и удобное выполнение всех необходимых измерений электрической мощности с помощью одного прибора


Выполнение измерений мощности 3-фазного переменного тока и анализ гармоник с помощью PA2203A


Выполнение точных измерений мощности с помощью анализатора Keysight IntegraVision


Выполнение осциллографических измерений и анализа мощности с помощью одного прибора

Сравнить серии/продукты

Серии / Продукты Основная погрешность (50/60 Гц) Наименьшая погрешность измерения мощности
PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток 0,05% 0,1%
PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток
NEW!
0,05% 0,1%

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.