Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы, анализаторы, измерители

  • Осциллографы Осциллографы 

    Осциллографы

    Решения на базе осциллографов. Аналоговые и цифровые осциллографы, ручные осциллографы, решения на базе широкополосных осциллографов и осциллографов с большим объемом памяти, пробники и принадлежности для осциллографов.

  • Анализаторы сигналов (Анализаторы спектра) Анализаторы сигналов (Анализаторы спектра) 

    Анализаторы сигналов (Анализаторы спектра)

    СВЧ и ВЧ анализаторы сигналов (спектра) охватывают диапазон частот до 325 ГГц. Настольные, ручные, модульные приборы и анализаторы спектра реального времени позволяют выполнять анализ частоты, амплитуды и модуляции сигналов в различных приложениях.

  • Анализаторы цепей Анализаторы цепей 

    Анализаторы цепей

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий спектр ВЧ и СВЧ анализаторов цепей, векторных анализаторов цепей и комплексных систем для анализа цепей с различными рабочими характеристиками и в различных ценовых категориях.

  • Векторные анализаторы сигналов Векторные анализаторы сигналов 

    Векторные анализаторы сигналов

    Векторные анализаторы сигналов:

    • позволяют измерять и анализировать сигналы в диапазоне от 9 кГц до 27 ГГц;
    • имеют полосу анализа до 250 МГц;
    • обеспечивают определение характеристик и анализ сложных сигналов с помощью измерительных приложений серии X и программы векторного анализа сигналов 89600 VSA.

  • Ручные осциллографы, анализаторы, измерители Ручные осциллографы, анализаторы, измерители 

    Ручные осциллографы, анализаторы, измерители

    Ручные и портативные измерительные приборы Keysight — от цифровых мультиметров и базовых измерителей емкости до осциллографов и анализаторов спектра, сигналов и цепей — могут использоваться для решения широкого круга прикладных задач.

  • Логические анализаторы Логические анализаторы 

    Логические анализаторы

    • Скорость сбора данных в режиме анализа логических состояний до 4 Гбит/с
    • До 136 каналов в каждом модуле
    • Глубина памяти до 200 млн. выборок

  • Анализаторы протоколов Анализаторы протоколов 

    Анализаторы протоколов

    • EMI precompliance
    • Physical layer test
    • Materials test
    • Phase noise test

  • Системы для измерения ЭМС/ЭМП, фазового шума и тестирования на физическом уровне Системы для измерения ЭМС/ЭМП, фазового шума и тестирования на физическом уровне 

    Системы для измерения ЭМС/ЭМП, фазового шума и тестирования на физическом уровне

    • Предквалификационные измерения электромагнитных помех (ЭМП)
    • Тестирование на физическом уровне
    • Тестирование материалов
    • Измерение фазового шума

  • Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT) Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT) 

    Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для тестирования коэффициента битовых ошибок.

  • Цифровые мультиметры Цифровые мультиметры 

    Цифровые мультиметры

    Сравните цифровые мультиметры, настольные и системные приборы с разрешением от 4 до 8½ разрядов. Модульные и ручные цифровые мультиметры со скоростью измерений до 100 000 отсчетов в секунду.

  • Измерители и преобразователи мощности Измерители и преобразователи мощности 

    Измерители и преобразователи мощности

    • Измерители мощности и преобразователи мощности
    • Точное измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов
    • Высокопроизводительные решения для измерения пиковой и средней мощности

  • Частотомеры Частотомеры 

    Частотомеры

    Семейство частотомеров компании Keysight включает ВЧ и СВЧ частотомеры, универсальные частотомеры, а также измерители временных интервалов.

  • Анализаторы коэффициента шума и источники шума Анализаторы коэффициента шума и источники шума 

    Анализаторы коэффициента шума и источники шума

    Анализаторы коэффициента шума серии NFA, приложения для измерения коэффициента шума, источники шума серии SNS, принадлежности для измерения коэффициента шума.

  • Измерители LCR и приборы для измерения импеданса Измерители LCR и приборы для измерения импеданса 

    Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

    • Отраслевой стандарт
    • Обширная линейка приборов
    • Широкий выбор принадлежностей и тестовых приспособлений

  • Высокоскоростные дигитайзеры и многоканальные системы сбора данных Высокоскоростные дигитайзеры и многоканальные системы сбора данных 

    Высокоскоростные дигитайзеры и многоканальные системы сбора данных

    • High-speed digitizers: up to 14-bit vertical resolution, 8GSa/s, 3GHz bandwidth
    • High resolution digitizers: up to 16-bit, 20 MSa/s
    • USB digitizers: up to 16-bit, 2 MSa/s, low cost

  • Анализаторы мощности переменного тока Анализаторы мощности переменного тока 

    Анализаторы мощности переменного тока

    Анализатор мощности Keysight PA2200 серии IntegraVision обеспечивает точное измерение мощности и возможность осциллографического представления сигналов на сенсорном экране.

  • Анализаторы питания постоянного тока Анализаторы питания постоянного тока 

    Анализаторы питания постоянного тока

    Анализаторы питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают эффективный анализ параметров устройств в течение минут — без программирования — при тестировании смещения по постоянному току в процессе исследований и разработки.

  • Анализаторы динамических сигналов, измерения параметров материалов Анализаторы динамических сигналов, измерения параметров материалов 

    Анализаторы динамических сигналов, измерения параметров материалов

  • Анализаторы формы сигнала тока Анализаторы формы сигнала тока 

    Анализаторы формы сигнала тока

    • 14-bit or 16-bit wide dynamic range
    • Low noise floor enabling 100 pA level measurements
    • Max. 200 MHz wide bandwidth and 1 GSa/s
    • Familiar and easy-to-use 14.1” touch screen based GUI

  • Параметрические анализаторы полупроводниковых приборов, характериографы Параметрические анализаторы полупроводниковых приборов, характериографы 

    Параметрические анализаторы полупроводниковых приборов, характериографы

    Семейство приборов для определения параметров полупроводниковых устройств. В этих приборах используются разнообразные методологии тестирования, которые позволяют удовлетворить потребности инженеров, работающих в самых различных областях.