Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания постоянного тока серий E36100, E3600 и U8000

Серии E3600, E36100 и U8000 источников питания постоянного тока компании Keysight включают широкий спектр программируемых и непрограммируемых моделей, которые идеально подходят для использования в ходе исследований и разработок, на производстве и в учебном процессе. Приборы имеют настольное исполнение с возможностью монтажа в стойку и обеспечивают высокую стабильность выходных параметров и низкий уровень шумов. Доступны модели с одним, двумя или тремя выходами.

Основные функциональные возможности

  • Низкий уровень шумов и отличные характеристики по стабилизации напряжения и тока
  • Защита от перегрузки по напряжению и по току
  • Выходные разъемы на передней и задней панели (модели семейства E3640, E3633A и E3634A)
  • Интерфейсы GPIB, RS-232, LAN (LXI Core) и USB (в зависимости от модели)
  • Механизм физической блокировки (в моделях серий E36100 и U8000)

Используйте таблицу для выбора источника питания, подходящего для решения Ваших измерительных задач.

Источники питания постоянного тока серий E36100, E3600 и U8000
Модель Общая мощность Выход 1 Выход 2 Выход 3 Интерфейсы Размеры, мм
(ШхВхГ)
E36102A 30 Вт 6 В, 5 А LAN/LXI, USB 106х99х368
E36103A 40 Вт 20 В, 2 А LAN/LXI, USB 106х99х368
E36104A 35 Вт 35 В, 1 А LAN/LXI, USB 106х99х368
E36105A 36 Вт 60 В, 0,6 А LAN/LXI, USB 106х99х368
E36106A 40 Вт 100 В, 0,4 А LAN/LXI, USB 106х99х368
E3620A 50 Вт 25 Вт, 25 В, 1 А 25 Вт, 25 В, 1 А Нет 212х88х348
E3630A 35 Вт 10 Вт, 20 В, 0,5 А 10 Вт, –20 В, 0,5 А 15 Вт, 6 В, 2,5 А Нет 213х88х318
E3631A 80 Вт 30 Вт, 6 В, 5 А 25 Вт, 25 В, 1 А 25 Вт, –25 В, 1 А GPIB, RS-232 213х133х348
E3632A 120 Вт Диапазон 1: 105 Вт, 15 В, 7 А;
Диапазон 2: 120 Вт, 30 В, 4 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3633A 200 Вт Диапазон 1: 160 Вт, 8 В, 20 А;
Диапазон 2: 200 Вт, 20 В, 10 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3634A 200 Вт Диапазон 1: 175 Вт, 25 В, 7 А;
Диапазон 2: 200 Вт, 50 В, 4 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3640A 30 Вт Диапазон 1: 24 Вт, 8 В, 3 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 20 В, 1,5 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3641A 30 Вт Диапазон 1: 28 Вт, 35 В, 0,8 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 60 В, 0,5 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3642A 50 Вт Диапазон 1: 40 Вт,8 В, 5 А;
Диапазон 2: 50 Вт, 20 В, 2,5 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3643A 49 Вт Диапазон 1: 49 Вт, 35 В, 1,4 А;
Диапазон 2: 48 Вт, 60 В, 0,8 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3644A 80 Вт Диапазон 1: 64 Вт, 8 В, 8 А;
Диапазон 2: 80 Вт, 20 В, 4 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3645A 78 Вт Диапазон 1: 77 Вт, 35 В, 2,2 А;
Диапазон 2: 78 Вт, 60 В, 1,3 А
GPIB, RS-232 213х88х348
E3646A 60 Вт Диапазон 1: 24 Вт, 8 В, 3 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 20 В, 1,5 А
Диапазон 1: 24 Вт, 8 В, 3 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 20 В, 1,5 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3647A 60 Вт Диапазон 1: 28 Вт, 35 В, 0,8 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 60 В, 0,5 А
Диапазон 1: 28 Вт, 35 В, 0,8 А;
Диапазон 2: 30 Вт, 60 В, 0,5 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3648A 100 Вт Диапазон 1: 40 Вт, 8 В, 5 А;
Диапазон 2: 50 Вт, 20 В, 2,5 А
Диапазон 1: 40 Вт, 8 В, 5 А;
Диапазон 2: 50 Вт, 20 В, 2,5 А
GPIB, RS-232 213х133х348
E3649A 98 Вт Диапазон 1: 49 Вт, 35 В, 1,4 А;
Диапазон 2: 48 Вт, 60 В, 0,8 А
Диапазон 1: 49 Вт, 35 В, 1,4 А;
Диапазон 2: 48 Вт, 60 В, 0,8 А
GPIB, RS-232 213х133х348
U8001A 90 Вт 30 В, 3 А Нет 212х88х394
U8002A 150 Вт 30 В, 5 А Нет 212х88х394
U8031A 375 Вт 30 В, 6 А 30 В, 6 А 5 В, 3 А Нет 212х179х379
U8032A 375 Вт 60 В, 3 А 60 В, 3 А 5 В, 3 А Нет 212х179х379

Сравнить все настольные источники питания (25)

Найти источник питания 0-50 Вт