Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Программа для электротермического анализа HeatWave

Программа электротермического анализа HeatWave представляет собой температурный симулятор для кристаллов микросхем и многокристальных систем-в-корпусе (SiP). Программа HeatWave позволяет рассчитывать полный тепловой профиль чипа с пространственным разрешением ваших моделей устройств и межсоединений, а затем транслировать эти данные в симулятор схем, что в результате обеспечивает точность моделирования с учетом степени нагрева. Так как источники энергии и каналы теплопередачи внутри кристалла микросхемы имеют геометрические размеры порядка долей микрона, разрешение термического моделирования и методов численного решения должно иметь сопоставимую величину. Результаты моделирования представляют собой трехмерное изображение распределения температуры с необходимым разрешением и точностью. Программа HeatWave может работать с различными средствами проектирования интегральных микросхем, например, с программой Cadence Virtuoso. Кроме того, одна из версий решателя HeatWave включена в состав САПР ADS для разработки ВЧ интегральных схем и монолитных СВЧ интегральных схем. Более подробная информация приведена в описании Элемента электротермического моделирования ADS.

Основные преимущества программы HeatWave

  • Программа HeatWave позволяет учитывать при моделировании схем влияние температуры на характеристики микросхемы, что помогает нейтрализовать отрицательные тепловых эффекты до передачи изделия в производство
  • Благодаря возможности построения точного распределения температуры внутри микросхемы программа HeatWave позволяет выявить зоны максимальных температур и чрезмерные колебания температуры в прецизионных электронных схемах
  • Программа HeatWave расширяет возможности по выявлению проблем надежности и износа/срока службы изделий благодаря точным и реалистичным данным термического анализа

Более подробная информация о программе HeatWave

  • W2590ET HeatWave Electro-Thermal Simulator W2590ET HeatWave Electro-Thermal Simulator 

    W2590ET HeatWave Electro-Thermal Simulator

    • Electrothermal solver works with your circuit simulator to provide temperature-aware simulation results
    • High capacity: can handle large-scale analog/mixed-signal and digital IC designs
    • High precision: provides accurate, device-level temperature data at sub-micron resolution

  • W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator 

    W2591ET HeatWave Steady-State Analog Electro-Thermal Simulator

    • Electrothermal solver works with your circuit simulator to provide temperature-aware simulation results
    • High capacity: can handle large-scale analog/mixed-signal and digital IC designs
    • High precision: provides accurate, device-level temperature data at sub-micron resolution