Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Векторные анализаторы сигналов

Выберите подходящий для ваших задач прибор из линейки векторных анализаторов сигналов компании Keysight, которые позволяют измерять и анализировать сигналы в диапазоне частот от 9 кГц до 27 ГГц и имеют полосу анализа до 250 МГц.

Векторные анализаторы сигналов сочетают супергетеродинную технологию с быстродействующими аналого-цифровыми преобразователями и другими методами цифровой обработки сигналов, что позволяет обеспечить внутриканальные измерения спектра с высоким разрешением на основе быстрого преобразования Фурье, демодуляцию сигналов, а также расширенный анализ сигналов во временной области. Векторные анализаторы сигналов особенно эффективны для определения характеристик сложных импульсных, переходных или модулированных сигналов систем беспроводной связи и радиолокационных систем, авиационного электронного оборудования, в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Векторные анализаторы сигналов совместно с измерительными приложениями серии X и программой векторного анализа сигналов 89600 VSA позволяют выполнять демодуляцию и определять характеристики широкого спектра стандартных сигналов и цифровых сигналов общего назначения. Опция анализа спектра программы 89600 VSA расширяет возможности по измерению внеполосных искажений, включая гармоники и паразитные составляющие.

Для многоканальных измерений или параллельного тестирования можно объединить несколько модульных векторных анализаторов сигналов, что позволяет получить многоканальную испытательную систему или решение для анализа сигналов MIMO.

Если вам требуется проводить как внутриканальные, так и внеполосные измерения известных и неизвестных сигналов, рекомендуем обратить внимание на анализаторы сигналов (анализаторы спектра).

Узнайте больше об анализаторах и генераторах сигналов в нашем новом блоге на русском языке.
 

Сравнить все векторные анализаторы сигналов (4)

Найти векторный анализатор сигналов

  • M9421A VXT PXIe Vector Transceiver M9421A VXT PXIe Vector Transceiver (1) 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe (1) 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты
    • Возможность модернизации после приобретения

  • M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц (1) 

    M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц

    • Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4; 14; 18 или 27 ГГц
    • Расширение диапазона частот до 50 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 160 МГц
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, спектра и параметров IQ сигналов

  • M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 6 ГГц M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 6 ГГц (1) 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, от 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

Vector Signal Analyzers [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Vector Signal Analyzers

Сопутствующие отрасли и технологии