Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Прикладные программы

Компания Keysight предлагает широкий выбор измерительных приложений, предназначенных для расширения возможностей приборов и более эффективного решения сложных прикладных задач. Наше программное обеспечение упрощает проведение испытаний на соответствие требованиям стандартов, тестирование беспроводных и цифровых систем связи, отладку электронных устройств и анализ сигналов. Совместное использование измерительного оборудования Keysight и измерительных приложений позволяет:

  • сократить сроки вывода продуктов на рынок благодаря возможности выполнять тестирование изменяющихся технологических стандартов быстрее и на более ранних этапах разработки;
  • экономить время при проведении испытаний: благодаря встроенным средствам анализа вы можете быстрее выявлять проблемы и устранять неисправности, сокращая тем самым сроки разработки;
  • воспользоваться богатым опытом специалистов Keysight: участие наших специалистов в работе комитетов по стандартизации обеспечивает возможность доступа к новейшим стандартам, регламентирующим процедуры испытаний, даже к тем, которые только готовятся к изданию;
  • максимально эффективно использовать приборы: только компания Keysight предлагает аппаратные средства высочайшего класса, инновационные алгоритмы измерений и программное обеспечение для испытаний на соответствие требованиям современных стандартов — и все это в одном приборе, не требующем дополнительного программирования.
  • Прикладные программы для осциллографов Прикладные программы для осциллографов 

    Прикладные программы для осциллографов

    • Широчайший выбор прикладных программ для осциллографов
    • Программы для испытания на соответствие стандартам DisplayPort, DDR, PCI Express, USB и др.
    • Программы для анализа и отладки устройств CAN/LIN, I²C/SPI, ПЛИС, MIL STD-1553, JTAG, RS232 и др.

  • Прикладные программы для анализаторов цепей Прикладные программы для анализаторов цепей 

    Прикладные программы для анализаторов цепей

    • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
    • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
    • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA

  • Прикладные программы для портативных анализаторов FieldFox Прикладные программы для портативных анализаторов FieldFox 

    Прикладные программы для портативных анализаторов FieldFox

    • Расширение измерительных возможностей анализаторов FieldFox
    • Конфигурации включают ВАЦ, анализатор АФТ, анализатор спектра и др.
    • Функции могут быть активированы с помощью программной лицензии в момент приобретения прибора или для его модернизации

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • Nemo Wireless Network Solutions Nemo Wireless Network Solutions 

    Nemo Wireless Network Solutions

    • Nemo network RF measurement tools for all stages of wireless network lifecycle
    • For network rollout, optimization and network benchmarking
    • For network monitoring and control
    • For network data post-processing and analytics

  • Signal Optimizer Software Signal Optimizer Software 

    Signal Optimizer Software

    • Help to perform system calibration easier and simpler than ever with guided instructions at transmitter, receiver and both
    • Utilize Keysight U9391 comb generator for precise amplitude and phase correction in receiver calibration

  • Программное обеспечение для создания сигналов Signal Studio Программное обеспечение для создания сигналов Signal Studio 

    Программное обеспечение для создания сигналов Signal Studio

    • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
    • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
    • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

  • Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи 

    Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи

    • Измерительные решения для тестирования средств сотовой и беспроводной связи
    • Автоматизация тестирования
    • Упрощение испытаний устройств в процессе разработки и производства
    • Специализированные прикладные программы

  • Прикладные программы для логических анализаторов Прикладные программы для логических анализаторов 

    Прикладные программы для логических анализаторов

    Прикладные программы для логических анализаторов предлагают широкий выбор дополнительных возможностей и позволяют более эффективно анализировать функционирование тестируемой цифровой системы.

  • ПО для анализаторов полупроводниковых устройств ПО для анализаторов полупроводниковых устройств 

    ПО для анализаторов полупроводниковых устройств

    • Эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств
    • Множество готовых к использованию прикладных тестов
    • Встроенные возможности анализа
    • Рабочее пространство для управления данными и прикладных тестов

  • Spectrum Monitoring Software Spectrum Monitoring Software 

    Spectrum Monitoring Software

    • Automated Spectrum Monitoring, Signal intercept, collection and classification using N6820ES Signal Surveyor 4D SW
    • Signal Capture and Analysis using 89601B Vector Signal Analyzer SW
    • Emitter location and RF Geo-Analytics using N6854A Geolocation Server SW

  • Программное обеспечение BenchVue Программное обеспечение BenchVue 

    Программное обеспечение BenchVue

    • Наглядное представление результатов измерений, полученных одновременно с помощью нескольких приборов
    • Удобный инструмент для регистрации данных, снимков экрана и настроек системы
    • Контроль и управление испытательной установкой с помощью мобильных устройств