Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные осциллографы, анализаторы, измерители

Семейство ручных и портативных измерительных приборов Keysight постоянно пополняется новыми моделями. Благодаря своим широким функциональным возможностям ручные и портативные измерительные приборы Keysight — от цифровых мультиметров и базовых измерителей емкости до осциллографов и анализаторов спектра, сигналов и цепей — могут успешно использоваться для решения самых различных прикладных задач как в лаборатории, так и в полевых условиях, для тестирования электронных устройств и электротехнического оборудования, монтажа и технического обслуживания систем в области беспроводной связи, аэрокосмической и оборонной отрасли и в процессе производства.

  • Ручные ВЧ и СВЧ анализаторы FieldFox Ручные ВЧ и СВЧ анализаторы FieldFox 

    Ручные ВЧ и СВЧ анализаторы FieldFox

    • Векторные анализаторы цепей, анализаторы спектра и комбинированные анализаторы «все в одном»
    • Верхняя граница частотного диапазона от 4 ГГц до 50 ГГц
    • Точность. Готовность. FieldFox.

  • Портативные анализаторы серии FieldFox и ручные анализаторы спектра Портативные анализаторы серии FieldFox и ручные анализаторы спектра 

    Портативные анализаторы серии FieldFox и ручные анализаторы спектра

    • Частотный диапазон: до 50 ГГц
    • Ручные анализаторы спектра
    • Различные уровни производительности
    • Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2
    • Полоса анализа до 5 МГц

  • Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители 

    Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители

    Ручные цифровые мультиметры и токоизмерительные клещи компании Keysight обладают широчайшим набором функций, выходящим далеко за пределы возможностей обычных ручных инструментов.

  • Тепловизоры TrueIR Тепловизоры TrueIR 

    Тепловизоры TrueIR

    • Быстрое обнаружение аномалий благодаря 4-кратному увеличению разрешения экрана
    • Мониторинг температуры с помощью встроенных средств регистрации изображений и анализа динамики изменений температуры
    • Возможность фокусироваться на объектах на расстоянии от 10 см

  • Ручные осциллографы серии U1600 Ручные осциллографы серии U1600 

    Ручные осциллографы серии U1600

    Ручные осциллографы серии U1600 оправдают все ваши ожидания

  • Ручные измерители емкости и иммитанса (LCR) серии U1700 Ручные измерители емкости и иммитанса (LCR) серии U1700 

    Ручные измерители емкости и иммитанса (LCR) серии U1700

    • Измерения на частоте до 100 кГц — функция, доступная обычно только в настольных приборах
    • Гарантия 3 года
    • Функция автоматической идентификации обеспечивает определение и отображение типа компонента и вида измерений
    • Опция SMD позволяет повысить помехозащищенность и сэкономить средства

  • Ручные измерители сопротивления изоляции Ручные измерители сопротивления изоляции 

    Ручные измерители сопротивления изоляции

    • Wireless insulation resistance testing via PC or iOS/Android based devices
    • Automatic test report generation
    • Measure up to 260 GΩ
    • Timed / PI / DAR test
    • Adjustable test output voltage from 10 V to 1.1 kV1
    • 4.5 digit DMM with OLED display, basic2 and full featured3