Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приборы и решения на базе шины USB

Простота конфигурирования испытательной системы

Линейка компактных модульных устройств с шиной USB включает семейство приборов, которые могут использоваться как автономно, так и в виде модулей при установке в базовый блок для проведения синхронизированных измерений. Основные виды измерений могут быть выполнены с помощью компьютера и этих модулей при подключении их через интерфейс USB 2.0. Благодаря независимым окнам программное обеспечение Keysight Measurement Manager (AMM) обеспечивает дружественный пользовательский интерфейс для каждого из модульных приборов. Программа AMM позволяет быстро настраивать процесс измерений и сбора данных, а также проводить гибкий анализ результатов измерений.

  • Переносные компактные модули
  • Простота настройки с использованием шины USB
  • Простое в использовании программное обеспечение
  • Возможность увеличения количества каналов
  • Различные виды синхронизированных измерений

  • Модули сбора данных с шиной USB Модули сбора данных с шиной USB 

    Модули сбора данных с шиной USB

    Семейство модулей сбора данных, включающее модули ввода/вывода, многофункциональные модули сбора данных и модули одновременного сбора данных, обеспечивает гибкость создания автономных и модульных решений в соответствии с потребностями тестирования.

  • Цифровые мультиметры с шиной USB Цифровые мультиметры с шиной USB 

    Цифровые мультиметры с шиной USB

    Компактный модульный цифровой мультиметр с шиной USB с большими возможностями. Он обеспечивает широкий спектр измерительных функций, включая измерение частоты и температуры.

  • Модули преобразования сигналов с шиной USB Модули преобразования сигналов с шиной USB 

    Модули преобразования сигналов с шиной USB

    Модули предназначены для преобразования низковольтных входных сигналов от термопар в выходные сигналы, приемлемые для устройств сбора данных.

  • Модули источников/измерителей с шиной USB Модули источников/измерителей с шиной USB 

    Модули источников/измерителей с шиной USB

    Трехканальные модули источников/измерителей с шиной USB обеспечивают напряжение до 20 В и ток до 120 мА и способны работать в 4-квадрантном режиме.

  • Генераторы сигналов произвольной формы с шиной USB Генераторы сигналов произвольной формы с шиной USB 

    Генераторы сигналов произвольной формы с шиной USB

    Генератор сигналов стандартной формы с шиной USB обеспечивает генерацию 10 видов стандартных сигналов, а также сигналов произвольной формы и импульсных сигналов.

  • Модули цифрового ввода/вывода с шиной USB Модули цифрового ввода/вывода с шиной USB 

    Модули цифрового ввода/вывода с шиной USB

    Недорогие модули цифрового ввода/вывода с шиной USB обеспечивают до 64 оптически изолированных линий цифрового ввода-вывода с высокой плотностью.

  • Осциллографы и дигитайзеры с шиной USB экономического класса Осциллографы и дигитайзеры с шиной USB экономического класса 

    Осциллографы и дигитайзеры с шиной USB экономического класса

    Дигитайзеры с шиной USB могут использоваться как автономно, так и в составе многоканальных систем сбора данных. Они позволяют быстро и легко собирать, измерять и анализировать данные об электрических, механических, физических и акустических явлениях.

  • Цифро-аналоговые преобразователи с шиной USB Цифро-аналоговые преобразователи с шиной USB 

    Цифро-аналоговые преобразователи с шиной USB

    Генератор сигналов стандартной формы с шиной USB обеспечивает генерацию 10 видов стандартных сигналов, а также сигналов произвольной формы и импульсных сигналов.

  • Шасси и контроллеры с шиной USB Шасси и контроллеры с шиной USB 

    Шасси и контроллеры с шиной USB

    Шасси для модульных USB-приборов Keysight представляет собой высокопроизводительный базовый блок высотой 4U, в котором можно разместить до шести модулей с шиной USB.

  • Вспомогательные устройства и принадлежности для модульных приборов с шиной USB Вспомогательные устройства и принадлежности для модульных приборов с шиной USB 

    Вспомогательные устройства и принадлежности для модульных приборов с шиной USB

    Вспомогательные устройства и принадлежности, которые дополняют и расширяют возможности модульных приборов с шиной USB.

USB Products [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.