Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Дигитайзеры в форматах PCI/PCIe/cPCI/VME

Высокоскоростные дигитайзеры Keysight Acqiris в форматах PCI, PCI Express (PCIe), CompactPCI (cPCI) и VME имеют широкие функциональные возможности.

  • Частота дискретизации от 100 Мвыб./с до 8 Гвыб./с при использовании одного и более каналов
  • Вертикальное разрешение 8 бит, 10 бит, 12 бит или 14 бит
  • Полоса пропускания до 3 ГГц
  • Гибкий объем встроенной памяти
  • Высокая скорость передачи данных
  • Встроенная система обработки сигналов на основе ПЛИС
  • Одно- и многоканальные решения
  • Включают функциональные возможности как аналого-цифровых, так и цифро-аналоговых преобразователей

Таким образом, продукция компании соответствует самым жестким требованиям по измерениям в промышленности, в научных исследованиях, в аэрокосмической и оборонной отраслях.

У вас есть четкие требования к приложению? Тогда выберите подходящий дигитайзер: Выбор и сравнение модулей.

Базовая технология Keysight

Собственные технологии и ноу-хау компании Keysight являются основой ее успеха. Уникальные решения включают микросхемы преобразователей данных, технологии создания аналоговых входных каскадов и устройства цифровой обработки данных. Всё вместе — специализированные интегральные микросхемы с использованием готовых технологий — обеспечивают три ключевых преимущества:

  • простота создания систем сбора данных с высоким разрешением и низким энергопотреблением;
  • максимально высокая скорость передачи данных на главный процессор;
  • сокращение времени измерений и снижение расходов на испытания.

 

Высокоскоростные дигитайзеры как OEM компоненты

Если вы планируете при проектировании своих устройств использовать преобразователи данных как OEM компоненты, компания Keysight готова предоставить в ваше распоряжение самые современные технологии и опыт по созданию аналого-цифровых преобразователей для повышения эффективности ваших разработок. Типичные OEM приложения включают рентгенографию, неразрушающий контроль, хранение данных, тестирование полупроводниковых устройств, мониторинг окружающей среды и радиолокационные системы.

Многоканальные системы

В лабораториях по всему миру приборы в формате cPCI компании Keysight стали неотъемлемой частью передовых современных экспериментальных установок.

Дигитайзеры стандарта cPCI и измерители временных интервалов (Time-to-Digital Converter, TDC) обеспечивают высокую плотность каналов при использовании в многоканальных системах. Путем объединения нескольких устройств в одном базовом блоке (настольном или для монтажа в стойку) пользователь может создавать функционально законченные системы сбора данных, имеющие до 80 синхронизированных каналов сбора данных или до 240 каналов для измерения временных интервалов. Типичными сферами применения многоканальных систем является решение задач физики плазмы и ядерной физики.

Выбор подходящего для вашего приложения высокоскоростного дигитайзера: Руководство по выбору преобразователей данных.

PICMG и логотип PICMG, CompactPCI и логотип CompactPCI, AdvancedTCA и логотип AdvancedTCA являются зарегистрированными в США торговыми знаками консорциума PICMG (Ассоциация разработчиков и производителей промышленных компьютеров).

«PCIe» и «PCI EXPRESS» являются зарегистрированными торговыми знаками и/или знаками обслуживания консорциума PCI-SIG.

  • U5303A Высокоскоростной 12-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов U5303A Высокоскоростной 12-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов 

    U5303A Высокоскоростной 12-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов

    • Аналоговая полоса пропускания: от 0 до 2 ГГц
    • 2 канала, разрешение 12 бит
    • Частота дискретизации: до 3,2 Гвыб./с
    • Поддержка пользовательских алгоритмов обработки данных, работающих в режиме реального времени

  • U5309A Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов U5309A Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов 

    U5309A Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов

    • Частота дискретизации: до 2 Гвыб./с
    • 2 или 8 каналов, разрешение 8 бит
    • Полоса пропускания: до 500 МГц
    • Поддержка алгоритмов обработки данных в режиме реального времени

  • U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров 

    U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров

    • Интеграция улучшенных алгоритмов обработки сигналов в высокоскоростные дигитайзеры
    • Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок благодаря простому в использовании процессу разработки
    • Быстрая обработка сигналов с использованием вашей интеллектуальной собственности

  • U1084A Высокоскоростные 8-разрядные дигитайзеры в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов U1084A Высокоскоростные 8-разрядные дигитайзеры в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов 

    U1084A Высокоскоростные 8-разрядные дигитайзеры в формате PCIe с встроенной ПЛИС обработки сигналов

    • Высокоскоростной 8-разрядный дигитайзер с встроенной ПЛИС
    • Частота дискретизации до 4 Гвыб./с, полоса пропускания до 1,5 ГГц, глубина памяти 512 Мбайт
    • Идеально подходят для использования в области времяпролетной масс-спектрометрии, лидаров и ЭПР-микроскопии

  • U5310A PCIe High-Speed Digitizer/ ADC Card, 10-bit, 10 GS/s, FPGA Signal Processing U5310A PCIe High-Speed Digitizer/ ADC Card, 10-bit, 10 GS/s, FPGA Signal Processing 

    U5310A PCIe High-Speed Digitizer/ ADC Card, 10-bit, 10 GS/s, FPGA Signal Processing

    • Up to 10 GS/s sampling rate
    • 2 channels with 10-bit resolution and DC up to 2.5 GHz bandwidth
    • Low distortion and optimized frequency response flatness
    • Suitable for applications such as medical research, MS-TOF, LiDAR, NDT, semiconductor, DSTS

  • Многоканальные дигитайзеры в формате cPCI Многоканальные дигитайзеры в формате cPCI 

    Многоканальные дигитайзеры в формате cPCI

    Дигитайзеры в формате cPCI и измерители временных интервалов (TDC) обеспечивают высокую плотность каналов при использовании в многоканальных системах. Можно создавать системы, имеющие до 80 синхронизированных каналов сбора данных или 240 TDC каналов.