Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Библиотеки сигналов беспроводной связи для ADS

Библиотеки сигналов беспроводной связи для САПР ADS содержат «эталонные» модели и шаблоны верификации для новейших телекоммуникационных стандартов. САПР ADS является флагманским продуктом Keysight EEsof EDA — ведущего производителя систем автоматизированного проектирования высокочастотных аналого-цифровых радиоэлектронных устройств. Система ADS — это единственное в отрасли решение для проектирования и моделирования, позволяющее осуществлять совместную разработку микросхем, корпусов и плат для высокочастотных и высокоскоростных приложений. ADS обеспечивает органичную интеграцию моделирования на уровне системы и схемы и электромагнитного 3D моделирования с измерительным оборудованием Keysight, что гарантирует высокое качество разработки и сокращение сроков проектирования.

Библиотеки сигналов беспроводной связи для САПР ADS обеспечивают максимально раннее начало проектирования и верификации на ВЧ и физическом уровне устройств, соответствующих перспективным стандартам беспроводной связи, таким как 3GPP-LTE, WiMedia и VWAN. Эти библиотеки содержат полные модели комплексной обработки сигналов и заранее сконфигурированные настройки с источниками и видами модуляции, которые полностью соответствуют последним версиям спецификаций стандартов. Алгоритмы генерации и демодуляции сигналов полностью совместимы с измерительным оборудованием Keysight, что обеспечивает высокую достоверность и точность моделирования и верификации на ВЧ и физическом уровне. Компания Keysight Technologies активно участвует в работе комитетов по стандартизации, поэтому библиотеки сигналов беспроводной связи Keysight ADS, в отличие от других решений, предназначенных для верификации систем беспроводной связи, всегда будут обновляться одновременно с появлением новых стандартов.

Библиотеки сигналов беспроводной связи для САПР ADS обеспечивают возможность совместного использования с измерительным оборудованием Keysight (т.н. «Взаимосвязанные решения») для генерации и импорта реальных сигналов для верификации разрабатываемых ВЧ устройств, таких как высокочастотные интегральные схемы, ВЧ модули или ВЧ печатные платы. Сочетание высокой точности алгоритмов моделей, используемых в библиотеках, и реальных аппаратных ВЧ/ПЧ измерений позволяет существенно сократить сроки интеграции и тестирования высокопроизводительных подсистем на ВЧ и физическом уровне. Так, к примеру, разработчики могут измерять и оптимизировать значения модуля вектора ошибки и относительной утечки мощности в соседний канал для высокочастотных усилителей мощности или компонентов приемников и передатчиков при функционировании в смешанном многополосном режиме. Ни одно из других доступных решений для верификации на ВЧ и физическом уровне не является таким производительным, эффективным и простым в использовании для разработчиков систем и ВЧ компонентов, чтобы гарантировать сокращение сроков, уменьшение расходов и снижение рисков при разработке новых беспроводных устройств.

  • W2363EP Библиотеки сигналов беспроводной связи Mature Wireless Libraries W2363EP Библиотеки сигналов беспроводной связи Mature Wireless Libraries 

    W2363EP Библиотеки сигналов беспроводной связи Mature Wireless Libraries

    Обеспечивают создание моделей и систем на физическом уровне, которые соответствуют стандартам беспроводной связи. Позволяют создавать эталонные модели для моделирования и верификации алгоритмов и характеристик систем на ранних этапах проектирования.

  • W2364EP Библиотеки сигналов сотовой связи 2G/3G W2364EP Библиотеки сигналов сотовой связи 2G/3G 

    W2364EP Библиотеки сигналов сотовой связи 2G/3G

    Обеспечивают создание моделей и систем на физическом уровне, которые соответствуют стандартам беспроводной связи. Позволяют создавать эталонные модели для моделирования и верификации алгоритмов и характеристик систем на ранних этапах проектирования.

  • W2365EP Библиотеки сигналов беспроводных сетей W2365EP Библиотеки сигналов беспроводных сетей 

    W2365EP Библиотеки сигналов беспроводных сетей

    Обеспечивают создание моделей и систем на физическом уровне, которые соответствуют стандартам беспроводной связи. Позволяют создавать эталонные модели для моделирования и верификации алгоритмов и характеристик систем на ранних этапах проектирования.

  • W2366EP Объединенные библиотеки сигналов беспроводной связи W2366EP Объединенные библиотеки сигналов беспроводной связи 

    W2366EP Объединенные библиотеки сигналов беспроводной связи

    Расширенный набор библиотек, обеспечивающих создание моделей и систем на физическом уровне, которые соответствуют стандартам беспроводной связи. Позволяют создавать эталонные модели для моделирования и верификации алгоритмов и характеристик систем.

  • W2367EP Библиотека сигналов беспроводной связи WiMedia W2367EP Библиотека сигналов беспроводной связи WiMedia 

    W2367EP Библиотека сигналов беспроводной связи WiMedia

    Содержит типовые настройки для моделирования и источники сигналов; позволяет выполнять анализ коэффициента битовых ошибок полностью кодированной системы при моделировании схем, используемых при разработке устройств на основе стандарта WiMedia.

  • W2368EP Библиотека сигналов беспроводной связи 3GPP-LTE W2368EP Библиотека сигналов беспроводной связи 3GPP-LTE 

    W2368EP Библиотека сигналов беспроводной связи 3GPP-LTE

    Библиотека сигналов беспроводной связи 3GPP-LTE для САПР ADS обеспечивает создание моделей обработки сигналов, а также содержит типовые настройки, позволяющие создавать спектрально точные сигналы, которые соответствуют требованиям спецификации 3GPP.

  • W2382EP Radar Verification Test Bench Element W2382EP Radar Verification Test Bench Element 

    W2382EP Radar Verification Test Bench Element

    • Pre-configured common Radar signal test bench
    • Enables design optimization against transmitter performance, such as EVM, ACPR, and Waveform
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

  • W2383EP 5G Modem Library for ADS W2383EP 5G Modem Library for ADS 

    W2383EP 5G Modem Library for ADS

    • Enables verification of designs for the emerging 5G wireless standards
    • Contains pre-configured simulation setups with modulated sources and demodulation that comply fully with wireless specifications

  • W2385EP Wireless Networking Verification Test Bench Element W2385EP Wireless Networking Verification Test Bench Element 

    W2385EP Wireless Networking Verification Test Bench Element

    • Pre-configured standard-compliant 802.11ac and 802.11ad (WLAN) test benches and Bluetooth test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in ADS and with GoldenGate

  • W2388EP LTE 3GPP Verification Test Bench Element W2388EP LTE 3GPP Verification Test Bench Element 

    W2388EP LTE 3GPP Verification Test Bench Element

    • Pre-configured standard-compliant LTE test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

  • W2390EP LTE-A Verification Test Bench Element W2390EP LTE-A Verification Test Bench Element 

    W2390EP LTE-A Verification Test Bench Element

    • Pre-configured standard-compliant LTE-A test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate