Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульные имитаторы солнечных батарей серии E4360

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 43820-10.
 

Модульные имитаторы солнечных батарей серии E4360 обеспечивают точное моделирование вольт-амперных характеристик разных солнечных батарей в различных условиях эксплуатации, включая затмение, вращение, старение, температуру и др. Эти мощные компактные приборы позволяют экономить стоечное пространство.

  • Компактный корпус высотой 2U, два выхода, выходная мощность до 600 Вт на канал
  • Быстрые изменения вольт-амперной характеристики для имитации затенения или вращения, режим списка позволяет создавать до 512 последовательных вольт-амперных характеристик
  • Расширенные возможности аппаратного и программного запуска обеспечивают синхронизацию с другими событиями в системе
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейсы GPIB, LAN и USB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Возможность программирования вольт-амперных характеристик с передней панели без использования контроллера
  • Возможность поставки как отдельных приборов, так и готовых специализированных систем

Создаете собственную систему? В комплект входит программное обеспечение 14360A для управления несколькими приборами в системе

Готовые системы для моделирования солнечных батарей

Сравнить все имитаторы серии E4360 (13)

Найти имитатор серии E4360

  • E4361A Модуль имитатора солнечных батарей, 510 Вт, 65 В, 8,5 А E4361A Модуль имитатора солнечных батарей, 510 Вт, 65 В, 8,5 А (1) 

    E4361A Модуль имитатора солнечных батарей, 510 Вт, 65 В, 8,5 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4361A представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 510 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4361A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 498 Вт, 58 В, 9,3 А E4361A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 498 Вт, 58 В, 9,3 А (1) 

    E4361A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 498 Вт, 58 В, 9,3 А

    Keysight E4361A-J01 является специальной опцией, которая добавляется к стандартному модулю имитатора солнечных батарей E4361A.

  • E4362A Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 130 В, 5 А E4362A Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 130 В, 5 А (1) 

    E4362A Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 130 В, 5 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 600 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4362A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 117 В, 5,5 А E4362A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 117 В, 5,5 А (1) 

    E4362A-J01 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 117 В, 5,5 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J01 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 594 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4362A-J02 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 120 В, 5,4 А E4362A-J02 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 120 В, 5,4 А (1) 

    E4362A-J02 Модуль имитатора солнечных батарей, 594 Вт, 120 В, 5,4 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J02 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 594 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4362A-J03 Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 108 В, 6 А E4362A-J03 Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 108 В, 6 А (1) 

    E4362A-J03 Модуль имитатора солнечных батарей, 600 Вт, 108 В, 6 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J03 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 600 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4362A-J04 Модуль имитатора солнечных батарей, 596 Вт, 170 В, 3,8 А E4362A-J04 Модуль имитатора солнечных батарей, 596 Вт, 170 В, 3,8 А (1) 

    E4362A-J04 Модуль имитатора солнечных батарей, 596 Вт, 170 В, 3,8 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J04 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 596 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4362A-J05 Модуль имитатора солнечных батарей, 560 Вт, 95 В, 6,3 А E4362A-J05 Модуль имитатора солнечных батарей, 560 Вт, 95 В, 6,3 А (1) 

    E4362A-J05 Модуль имитатора солнечных батарей, 560 Вт, 95 В, 6,3 А

    Имитатор солнечных батарей Keysight E4362A-J05 представляет собой модуль источника постоянного тока, позволяющий моделировать выходные характеристики солнечных батарей. Он имеет выходную мощность 560 Вт и очень малое значение выходной емкости.

  • E4360A Базовый блок модульного имитатора солнечных батарей, 1200 Вт E4360A Базовый блок модульного имитатора солнечных батарей, 1200 Вт (1) 

    E4360A Базовый блок модульного имитатора солнечных батарей, 1200 Вт

    Модульный имитатор солнечных батарей Keysight E4360A с выходной мощностью 1200 Вт представляет собой базовый блок высотой 2U с 2 гнездами для модулей E4360. Модули приобретаются отдельно. Интерфейсы LAN, USB и GPIB входят в стандартную комплектацию.

  • E4366A Готовая конфигурация на основе базового блока E4360A и модулей E436xA E4366A Готовая конфигурация на основе базового блока E4360A и модулей E436xA (1) 

    E4366A Готовая конфигурация на основе базового блока E4360A и модулей E436xA

    Имитатор солнечных батарей E4366A представляет собой готовую конфигурацию на основе базового блока E4360A и одного или двух модулей E436xA. Нужные модули заказываются отдельно как опции имитатора E4366A.