Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Программное обеспечение электромагнитного 3D моделирования EMPro

Программное обеспечение Electromagnetic Professional (EMPro) компании Keysight EEsof EDA представляет собой программную платформу электромагнитного (ЭМ) трехмерного (3D) моделирования для анализа объемных ЭМ эффектов различных электронных компонентов, включая корпуса высокоскоростных и ВЧ микросхем, соединительные провода, антенны, внутрисхемные и внешние пассивные элементы, а также межсоединения печатных плат. Программа EMPro характеризуется наличием современных средств проектирования, моделирования и анализа, высокопроизводительными технологиями моделирования, а также возможностью интеграции в САПР ADS — лучшую в отрасли систему разработки ВЧ и СВЧ устройств.

Основные преимущества программы ЭМ моделирования EMPro

  • Интеграция маршрута проектирования. Создание 3D компонентов, которые могут моделироваться совместно с топологиями и схемами средствами САПР ADS при использовании ко-симуляции «ЭМ-схема»
  • Широкий набор технологий моделирования. Настройка и запуск анализа с использованием технологий 3D ЭМ моделирования как в частотной, так и во временной областях: метод конечных элементов (FEM) и метод конечных разностей во временной области (FDTD)
  • Удобный конструкторский интерфейс. Быстрое создание произвольных объемных структур с помощью современного простого в использовании интерфейса; расширенные возможности по созданию скриптов

Дополнительная информация о EMPro

  • W2401BP EMPro Core Environment W2401BP EMPro Core Environment 

    W2401BP EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402BP EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Keysight FDTD Simulator Element W2405EP Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405EP Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2406EP Compliance Element W2406EP Compliance Element 

    W2406EP Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element W2408EP FDTD GT Acceleration Element 

    W2408EP FDTD GT Acceleration Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement

  • EMPro Product Structure & Options Summary EMPro Product Structure & Options Summary 

    EMPro Product Structure & Options Summary

    Pre-configured combinations of EM software targeted to a specific design workflow.

Discontinued EMPro Model Numbers [Снято с производства]
Product support information for discontinued and obsolete EMPro model numbers.

Сопутствующие отрасли и технологии