Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализатор питания постоянного тока

Анализатор источников питания постоянного токаЭффективный анализ параметров устройств в течение минут — без программирования — при тестировании смещения по постоянному току в процессе исследований и разработки

 

Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве. Анализатор Keysight N6705B представляет собой высокоинтегрированный прибор, включающий до 4 модулей усовершенствованных источников питания с функциями цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных. Анализатор имеет простой пользовательский интерфейс, в котором основные все функции источника и измерителя доступны с передней панели.

Анализатор Keysight N6705B упрощает выполнение следующих задач:

  • Настройка и просмотр представляющих интерес последовательностей включения/выключения
  • Измерение и отображение на экране дисплее зависимостей напряжения и тока от времени для наглядного представления величины мощности в тестируемом устройстве
  • Контроль скорости нарастания/спада напряжения/тока источника
  • Генерирование переходных процессов и искажений в источнике напряжения/тока
  • Регистрация данных в течение секунд, минут, часов и даже суток для отслеживания потребления тока или захвата аномалий
  • Сохранение данных и изображений экрана во внутренней памяти прибора или на внешних запоминающих устройствах USB
  • Сохранение с присвоением имени файлов с настройками и результатами тестирования для упрощения повторного использования
  • Возможность совместного использования настроек несколькими пользователями
Базовые блоки и принадлежности
Модель Название Описание Размеры, мм
N6705B Анализатор питания постоянного тока, 600 Вт В базовый блок N6705B высотой 4U может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 600 Вт. Ш=425
В=177
Г=272
N6715B Готовая конфигурация анализатора питания постоянного тока, 600 Вт Система Keysight N6715B поставляется в виде полностью собранного и протестированного анализатора питания постоянного тока. Каждая система N6715B включает один базовый блок N6705B и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6715B. Ш=425
В=177
Г=272

Модули для анализатора питания постоянного тока

Базовые модули источников питания постоянного тока — недорогие модули источников питания постоянного тока серий N6730, N6740 и N6770 обеспечивают выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеют функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.

Базовые модули источников питания постоянного тока
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
N6731B 50 Вт 5 В 10 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6732B 50 Вт 8 В 6,25 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6733B 50 Вт 20 В 2,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6734B 50 Вт 35 В 1,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6735B 50 Вт 60 В 0,8 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6736B 50 Вт 100 В 0,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6741B 100 Вт 5 В 20 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6742B 100 Вт 8 В 12,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6743B 100 Вт 20 В 5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6744B 100 Вт 35 В 3 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6745B 100 Вт 60 В 1,6 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6746B 100 Вт 100 В 1 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6773A 300 Вт 20 В 15 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6774A 300 Вт 35 В 8,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6775A 300 Вт 60 В 5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6776A 300 Вт 100 В 3 А Базовый модуль источника питания постоянного тока

Высокопроизводительные модули источников питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов серии Keysight N6750 обеспечивают низкий уровень шумов, высокую точность и скорость изменения выходных параметров, которая в 10-50 раз выше, чем у других программируемых источников питания. Функция автоматического переключения пределов позволяет использовать один источник питания там, где раньше требовалось несколько обычных приборов. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.

Высокопроизводительные модули источников питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
N6751A 50 Вт 50 В 5 А Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов
N6752A 100 Вт 50 В 10 А Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов
N6754A 300 Вт 60 В 20 А Высокопроизводительный модуль с автоматическим переключением пределов

Прецизионные модули источников питания постоянного тока серии Keysight N6760 обеспечивают точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной оцифровки сигналов напряжения и тока. Каждый модуль содержит встроенный вольтметр, амперметр, функции осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.

Прецизионные модули источников питания постоянного тока
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
N6761A 50 Вт 50 В 1,5 А Прецизионный модуль источника питания
N6762A 100 Вт 50 В 3 А Прецизионный модуль источника питания

Модули источников/измерителей N6781A, N6782A и N6784A обеспечивают точное управление и измерение напряжения и тока в микроамперном и наноамперном диапазонах. Они гарантируют стабильность выходных параметров и отсутствие глитчей при быстром изменении нагрузки, а также высокую скорость одновременного измерения напряжения и тока.

Модули источников/измерителей и специализированные модули
Модель Макс.
мощность
Макс.
напряжение
Макс.
ток
Описание
N6781A 20 Вт 20 В ±3 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи
N6782A 20 Вт 20 В ±3 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования
N6784A 20 Вт ±20 В ±3 А 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения

Узнайте больше об источниках питания в нашем блоге на русском языке