Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители

Ручные цифровые мультиметры Keysight серии U1230 обеспечивают эффективную работу в любой обстановке. Благодаря широкому набору функциональных возможностей эти приборы позволяют проводить измерения в самых неблагоприятных условиях: при недостаточной освещенности, повышенном шуме и даже условиях повышенной опасности, что упрощает решение повседневных задач.

  • Встроенный фонарь для подсветки рабочей зоны
  • Эргономичная форма для удобства удержания
  • Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения
  • Звуковой сигнал и мигающая подсветка дисплея для удобства работы в режиме прозвона цепи
     

Ручные цифровые мультиметры Keysight серии U1240 помогают больше проверить, больше исправить и меньше потратить благодаря функциям, обеспечивающим быстрый монтаж и обслуживание механизмов, оборудования, электрических систем.

  • Счетчик переключений для обнаружения глитчей
  • Измерение коэффициента гармоник
  • Измерение температуры по двум каналам и разности температур
     

Ручные цифровые мультиметры Keysight серии U1250 превосходят ожидания пользователя благодаря широкому набору функциональных возможностей и высоким характеристикам, позволяющим регистрировать даже самые трудноуловимые глитчи при диагностике электронных устройств и электрических цепей.

  • Первый в мире ручной цифровой мультиметр с дисплеем на органических светодиодах, обеспечивающий высокую четкость отображения результатов измерений даже в условиях недостаточной освещенности (U1253B)
  • Частотомер до 20 МГц
  • Программируемый генератор сигналов прямоугольной формы
  • Возможности по регистрации данных
     

Ручные цифровые мультиметры Keysight серии U1270 представляют собой прочные надежные приборы, способные работать в неблагоприятных условиях окружающей среды и оснащенные широким набором интеллектуальных функций для улучшения производительности и безопасности.

  • Дисплей на органических светодиодах (OLED)
  • Пыле- и влагозащищенный корпус соответствует категории защиты IP 54
  • Режим ZLOW для устранения влияния паразитных напряжений
  • Режим Smart Ohm для минимизации ложных измерений из-за остаточного напряжения, вызванного током утечки
  • Визуальная индикация в режиме прозвона цепи для обеспечения безопасности при работе в шумной обстановке
  • Эргономичная форма для удобства удержания даже в перчатках
     

Ручные токоизмерительные клещи Keysight серии U1190 обеспечивают простое и безопасное измерение силы тока в диапазоне до 600 А.

  • Уникальный разделитель проводов для отделения индивидуальных проводов от жгута
  • Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей зоны
  • Функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения
     

Ручные токоизмерительные клещи Keysight серии U1210 позволяют измерять большие значения силы тока в электрических распределительных кабелях без разрыва цепи.

  • Функция цифрового мультиметра: измерение сопротивления, емкости, частоты и температуры
     

Ручной многофункциональный калибратор/измеритель Keysight U1401B позволяет одновременно подавать испытательный сигнал и проводить измерения. Другие функции прибора включают:

  • Встроенный генератор импульсных сигналов
  • Полнофункциональный цифровой мультиметр с возможностью регистрации данных
  • Встроенная функция заряда батареи
     

Посмотреть презентацию ручных приборов в оранжевом корпусе.

Присоединяйтесь к нам на Facebook — станем друзьями.

Сравнить все приборы (24)

Найти цифровой мультиметр

Сопутствующие отрасли и технологии