Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы импульсов

Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений по созданию аналоговых и цифровых сигналов, а также последовательностей данных. Приборы Keysight обеспечивают генерирование сигналов в диапазоне частот от 1 мГц до 12,5 Гбит/с с амплитудой от 50 мВ до 100 В.

Глубокий анализ целостности сигнала

Самый низкий уровень
собственного джиттера 
Прецизионное добавление
джиттера 
Самый низкий уровень собственного джиттера Прецизионное добавление джиттера
Изменение временных параметров
без глитчей (патент)
Гибкие возможности по созданию
потоков данных
Изменение временных параметров без глитчей Гибкие возможности по созданию потоков данных
  • Самый низкий уровень собственного джиттера: Высокое качество сигнала с низким уровнем собственного джиттера для точных достоверных измерений.
  • Изменение временных параметров без глитчей (патент): Непрерывная работа без перезапуска тестируемого устройства, допускается изменение временных параметров выходного сигнала, например, частоты, без глитчей или пропадания импульсов.
  • Гибкие возможности по созданию потоков данных: Создание сложных последовательностей данных, в том числе, заголовков данных, псевдослучайных двоичных последовательностей (PRBS) и блоков с контрольной суммой в конце последовательности данных.
  • Прецизионное добавление джиттера: Возможность добавления в сигнал джиттера позволяет проводить тестирование устройства в предельных режимах работы.
  • Создание разнообразных сигналов: Возможность настройки всех параметров импульсов, включая временные соотношения, значения уровней, длительность фронтов, создание непрерывных или тактируемых последовательностей импульсов. Кроме того, обеспечивается создание пакетов данных с программируемой длительностью импульсов и задержкой тактового сигнала.

Дополнительные решения для измерений по методу «стимул-отклик»

Нужно больше каналов?

  • Тестер коэффициентов битовых ошибок Keysight ParBERT 81250

Сравнить все генераторы импульсов (9)

  • 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал (1) 

    81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал

    Одноканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81133A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала (1) 

    81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала

    Двухканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81134A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума (1) 

    81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81150A представляет собой генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума с частотой импульсов до 120 МГц, периодом повторения сигналов до 26 дней, ЧМ, АМ, ФМ, ШИМ и ЧМн модуляцией и полосой модуляции до 10 МГц.

  • 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума (1) 

    81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81160A объединяет в себе возможности генератора импульсов с частотой до 330 МГц и генератора сигналов стандартной/произвольной формы с разрешением 14 бит и частотой дискретизации 2,5 Гвыб./с.

  • 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов (1) 

    81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов

    • Моделирование и формирование сигналов в режиме реального времени при использовании совместно с генератором сигналов произвольной формы M8195A
    • Эмулирование сигналов со сложной модуляцией вплоть до 256 QAM
    • Скорость передачи символов до 32,5 Гбод

  • M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с (1) 

    M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы Keysight
    • Высочайшая точность воспроизведения сигналов
    • Высокое разрешение и широкий диапазон частот одновременно

  • M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с (1) 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с (1) 

    M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с (1) 

    M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с самой высокой в отрасли частотой дискретизации
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 64 Гбод и выше
    • Высокая плотность каналов: 1, 2 или 4 канала в каждом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)

  • PRBS Generators PRBS Generators 

    PRBS Generators

    • The Keysight PRBS generators cover a data rate range from 0.05 Gb/s to 56 Gb/s
    • They also cover a data output amplitude range from 200 mV to 1.6 V.

Discontinued Pulse Pattern Generators&Accessories [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Pulse, Pattern Generators and Accessories.