Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Логические анализаторы

Логические анализаторы Keysight помогают минимизировать риски при проектировании электронных устройств, обеспечивая достоверные точные измерения и детальное представление о поведении исследуемой системы. Семейство логических анализаторов Keysight обеспечивает широкие измерительные возможности, обширный выбор пробников, прикладных программ и средств анализа, которые наиболее полно соответствуют жестким требованиям отладки цифровых устройств.

  • Модульные логические анализаторы серии U41XX (в шасси формата AXIe) обеспечивают высочайшую производительность и наилучшую эффективность долгосрочных вложений благодаря скорости сбора данных в режиме анализа логических состояний до 4 Гбит/с, глубине памяти до 200 млн. выборок и наличию до 136 каналов в каждом модуле.
  • Портативные логические анализаторы серии 16860 обеспечивают самую высокую в отрасли частоту сбора данных в режиме анализа временных диаграмм в сочетании с глубокой памятью, что позволяет ускорить отладку цифровых систем. Преимуществами новых приборов являются частота сбора данных в режиме анализа временных диаграмм 2,5 ГГц, глубина памяти до 128 млн. выборок, скорость срабатывания системы запуска с частотой до 1,4 ГГц при захвате временных диаграмм и логических состояний, а также опции несимметричных и дифференциальных пробников.
  • Модульные логические анализаторы серии 16900 обеспечивают высокую гибкость при конфигурировании системы для решения конкретных задач тестирования с возможностью последующей модернизации по мере изменения потребностей испытаний.
  • Портативные логические анализаторы серии 16800 представляют собой уникальную комбинацию высокопроизводительного логического анализатора и генератора кодовых последовательностей с заданной конфигурацией по доступной цене. Значение скорости передачи данных в режиме анализа логических состояний и глубины памяти можно выбрать при приобретении прибора, а затем, при необходимости, изменять их по мере изменения потребностей испытаний.

Сравнить все логические анализаторы (7)

Найти логический анализатор

Logic Analysis Products [Снято с производства]
Product information and resources for discontinued logic analyzers and accessories