Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы и анализаторы данных

Источники цифровых сигналов для функционального и параметрического тестирования

Если вам требуются мощные импульсы для лазерных диодов последнего поколения, необходимо определить параметры высокоскоростной последовательной шины на физическом уровне или провести детальный анализ целостности сигнала в разрабатываемой системе, компания Keysight Technologies предлагает для этого широкий выбор решений, в том числе

  • одно- и двухканальные генераторы импульсных последовательностей с диапазоном частот до 3,35 ГГц;
  • параллельный тестер коэффициентов битовых ошибок и генератор данных, поддерживающий скорость передачи до 28 Гбит/с.

Сравнить все генераторы данных (6)

Найти генератор данных

  • 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал (1) 

    81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал

    Одноканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81133A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала (1) 

    81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала

    Двухканальный генератор импульсов и кодовых последовательностей Keysight 81134A с диапазоном частот до 3,35 ГГц является представителем следующего поколения высокоскоростных генераторов импульсов и кодовых последовательностей компании Keysight.

  • 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума (1) 

    81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81150A представляет собой генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума с частотой импульсов до 120 МГц, периодом повторения сигналов до 26 дней, ЧМ, АМ, ФМ, ШИМ и ЧМн модуляцией и полосой модуляции до 10 МГц.

  • 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума (1) 

    81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

    Генератор Keysight 81160A объединяет в себе возможности генератора импульсов с частотой до 330 МГц и генератора сигналов стандартной/произвольной формы с разрешением 14 бит и частотой дискретизации 2,5 Гвыб./с.

  • M8020A J-BERT High-Performance BERTs M8020A J-BERT High-Performance BERTs (1) 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • N4974A PRBS Generator 44 Gb/s N4974A PRBS Generator 44 Gb/s (1) 

    N4974A PRBS Generator 44 Gb/s

    • 40 Gb/s, 28 Gb/s, or 25 Gb/s data rates
    • Extended data rates with wideband option
    • Three selectable PRBS patterns

  • Transition Time Converters Transition Time Converters 

    Transition Time Converters

    • Designed to reduce signal transition times
    • Ensures very low signal reflection far beyond the 3 dB point.
    • The converters are fitted with two SMA connectors, one male, one female.

Data Generators/Analyzers & Accessories [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Generator / Analyzer Platforms and Accessories.