Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств

Принадлежности компании Keysight для тестирования ВЧ и СВЧ устройств позволяют упростить конфигурацию испытательной системы и получить самые точные результаты измерений.

  • RF & Microwave Electromechanical Switches RF & Microwave Electromechanical Switches 

    RF & Microwave Electromechanical Switches

    • EM SPDT, Bypass, matrix, transfer and multiports switches
    • DC up to 67 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Excellent isolation and low insertion loss

  • RF & Microwave Solid State Switches RF & Microwave Solid State Switches 

    RF & Microwave Solid State Switches

    • FET and PIN solid state switches
    • 300 kHz to 50 GHz
    • Ultra fast switching and settling time
    • Excellent isolation

  • Модули коммутации сигналов СВЧ диапазона в формате PXI Модули коммутации сигналов СВЧ диапазона в формате PXI 

    Модули коммутации сигналов СВЧ диапазона в формате PXI

    Модули коммутации в формате PXI Hybrid обеспечивают маршрутизацию ВЧ и СВЧ сигналов в диапазоне от 0 до 26,5 ГГц и предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах. Воспроизводимость величины вносимых потерь 0,03 дБ.

  • Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers 

    Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers

    • Mixers and frequency extension modules
    • Many waveguide bands from 18 GHz to 1.1 THz
    • Low conversion loss for excellent sensitivity

  • Adapters and Connectors Adapters and Connectors 

    Adapters and Connectors

    • Metrology grade, instrument grade and general purpose grade adapters
    • Frequency up to 110 GHz
    • SMA, type-N, BNC, APC-7 and 3.5/2.92/2.4/1.85/1.0 mm adapters
    • Low insertion loss and high return loss

  • Attenuator/Switch Drivers Attenuator/Switch Drivers 

    Attenuator/Switch Drivers

    Drivers, driver & distribution cards, cables...

  • Amplifiers Amplifiers 

    Amplifiers

    • Pre-amplifiers and system amplifiers
    • 9 kHz to 50 GHz
    • High gain and flatness
    • Low noise figure

  • Attenuators, Fixed Attenuators, Fixed 

    Attenuators, Fixed

    • Fixed attenuators
    • DC up to 67 GHz
    • 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 dB
    • Signal conditioning and level control applications

  • Attenuators, Variable Attenuators, Variable 

    Attenuators, Variable

    • Programmable and manual attenuators
    • DC up to 50 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability per section
    • Up to 121 dB attenuation with 1, 5 and 10 dB steps

  • DC Blocks DC Blocks 

    DC Blocks

    • DC blocks
    • 50 to 67 GHz
    • DC voltage rating up to 50 V
    • Good return loss

  • Detectors Detectors 

    Detectors

    • Planar-doped barrier detectors, low-barrier Schottky diode detectors, broadband directional detector
    • 100 kHz to 50 GHz
    • Flat frequency response with excellent square law response
    • Accurate leveling and power sensing

  • Directional Couplers & Bridges Directional Couplers & Bridges 

    Directional Couplers & Bridges

    • Coaxial single- and dual-port directional couplers, hybrid couplers, RF bridges...
    • 300 kHz up to 50 GHz
    • Excellent directivity
    • Flat coupling factor

  • Power Dividers & Splitters Power Dividers & Splitters 

    Power Dividers & Splitters

    • Power dividers and power splitters
    • DC to 50 GHz
    • Excellent amplitude and phase tracking
    • Low SWR

  • Power Limiters Power Limiters 

    Power Limiters

    • Power limiters
    • DC to 50 GHz
    • High power protections from ESD and RF power
    • Exceptional return loss

  • RF Probes RF Probes 

    RF Probes

    • Active single-ended and differential probes
    • 5 Hz to 12 GHz
    • Compatible with Keysight's network, spectrum and signal source analyzers
    • Provides high impedance probing

  • Frequency Meters Frequency Meters 

    Frequency Meters

    Direct-reading frequency meter, 3.7 to 12.5 GHz...

  • Terminations (Loads) Terminations (Loads) 

    Terminations (Loads)

    • Terminations (loads, opens and shorts)
    • Frequency up to 50 GHz
    • Calibration standards and general purpose
    • High return loss

  • Waveguide Accessories Waveguide Accessories 

    Waveguide Accessories

    • Waveguide accessories

  • Bias Networks Bias Networks 

    Bias Networks

    Broadband high power bias networks to 50 GHz...

  • Cable Assemblies Cable Assemblies 

    Cable Assemblies

    Cable assemblies (Type N and 3.5 mm) & microwave bead assemblies...

  • Comb Generators Comb Generators 

    Comb Generators

    • Comb generators
    • Frequency up to 67 GHz
    • Excellent phase and amplitude tracking
    • Phase calibration and chracterization of non-linear devices

RF & Microwave Test Accessories [Снято с производства]
Product support information for your discontinued & obsolete RF & microwave test accessories

Сопутствующие отрасли и технологии