Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители и преобразователи мощности

Измерители мощности компании Keysight могут работать с преобразователями мощности различных типов (непрерывных сигналов, средней мощности, пиковой и средней мощности), охватывающих широкий диапазон частот и значений мощности, обеспечивая точное измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов. Эти приборы могут использоваться для тестирования передатчиков базовых станций мобильной связи, сотовых телефонов, оборудования радиолокационных систем и в других приложениях.

Руководство по выбору измерителей мощности и преобразователей мощности.

 

Сравнить все измерители мощности (36)

  • Волноводные преобразователи мощности Волноводные преобразователи мощности (3) 

    Волноводные преобразователи мощности

    Волноводные преобразователи мощности компании Keysight для E-диапазона, V-диапазона и W-диапазона частот.

  • Измерители мощности с шиной USB Измерители мощности с шиной USB (22) 

    Измерители мощности с шиной USB

    • Измерители мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040 X
    • Измерители пиковой и средней мощности с шиной USB серии U2020 X
    • Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
    • Измерители средней мощности с шиной USB серии U2000

  • Измерители мощности серии P Измерители мощности серии P (3) 

    Измерители мощности серии P

    Измерители мощности Keysight серии Р обеспечивают широкополосные измерения пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, максимальной и минимальной мощности, длительности фронта и спада, а также статистические измерения.

  • Измерители мощности серий EPM и EPM-P Измерители мощности серий EPM и EPM-P (4) 

    Измерители мощности серий EPM и EPM-P

    Измерители мощности серии EPM обеспечивают измерение мощности непрерывных сигналов и средней мощности. Измерители мощности серии EPM-P позволяют измерять пиковую и среднюю мощность, их отношение, а также измерение мощности с временным стробированием.

  • Измерители мощности термисторные N432A и 432A Измерители мощности термисторные N432A и 432A (1) 

    Измерители мощности термисторные N432A и 432A

    Измеритель мощности N432A — это автоматический самобалансирующийся измеритель для использования совместно с термокомпенсированным термисторным болометром. Предназначен для замены снятого с производства аналогового измерителя мощности Keysight 432A.

  • V3500A Ручной измеритель ВЧ мощности V3500A Ручной измеритель ВЧ мощности (1) 

    V3500A Ручной измеритель ВЧ мощности

    Ручной измеритель ВЧ мощности V3500A представляет собой легкий компактный прибор, позволяющий проводить точные измерения ВЧ мощности в полевых условиях и на производстве.

  • 53140 СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц 53140 СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц (1) 

    53140 СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц

    СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц

  • 8990B Анализатор пиковой мощности 8990B Анализатор пиковой мощности (1) 

    8990B Анализатор пиковой мощности

    Анализатор пиковой мощности Keysight 8990B обеспечивает полное и точное определение параметров сложных импульсных сигналов.

  • Преобразователи мощности Преобразователи мощности 

    Преобразователи мощности

    • Преобразователи мощности
    • Термопарные преобразователи мощности серии N8480
    • Преобразователи пиковой и средней мощности серии E
    • Широкополосные преобразователи мощности серии P
    • Волноводные преобразователи мощности для E-, V- и W-диапазона частот

  • Принадлежности для измерителей мощности и преобразователей мощности Принадлежности для измерителей мощности и преобразователей мощности 

    Принадлежности для измерителей мощности и преобразователей мощности

    Калибраторы диапазонов представлены моделями 11683A и 8477A. Имеется 4 семейства кабелей для преобразователей: 11730A-F длиной от 1,5 м до 61 м; E9288A-C длиной от 1,5 м до 10 м; N1917A-C и U2031A-C.

Power Meters and Power Sensors [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Power Meters.