Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы коэффициента шума и источники шума

Независимо от того, работает ли инженер с системами, подсистемами, сборками или отдельными устройствами каждый из этих компонентов вносит шум, который влияет на общую производительность приемника. Возможность измерения коэффициента шума и его снижения позволяет производителю существенно повысить конкурентоспособность своей продукции.

Компания Keysight Technologies обеспечивает широкий выбор технических решений для измерения коэффициента шума от анализаторов коэффициента шума серии NFA до прикладных программ для измерения коэффициента шума для анализаторов сигналов. В спектре продукции компании имеются также источники шума, что позволяет получить законченное измерительное решение.

Кроме того, компания Keysight предлагает ряд экономичных решений для измерения коэффициента шума на основе опций для анализаторов цепей, анализаторов спектра и анализаторов сигналов.

Более подробная информация о технических решениях Keysight для измерения коэффициента шума.

  • Анализаторы коэффициента шума серии NFA Анализаторы коэффициента шума серии NFA 

    Анализаторы коэффициента шума серии NFA

    Единственный в отрасли универсальный анализатор коэффициента шума, обеспечивающий измерения в диапазоне частот от 9 кГц до 26,5 ГГц. Возможно расширение диапазона частот до 110 ГГц при использовании специальных преобразователей с понижением частоты.

  • Источники шума Источники шума 

    Источники шума

    • Упрощение настройки благодаря совместимости источников шума с анализаторами сигналов серии X
    • Сокращение времени настройки за счет автоматической загрузки и сохранения данных для ENR
    • Повышение точности измерений благодаря функции компенсации температуры

  • Кабели для источников шума серии SNS Кабели для источников шума серии SNS 

    Кабели для источников шума серии SNS

    Кабели для источников шума позволяют использовать источники шума серии SNS совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA. Длина кабелей может достигать 6,1 м.

Discontinued Noise Figure Solutions [Снято с производства]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.