Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Цифровые мультиметры

Компания Keysight является мировым лидером по производству настольных и системных мультиметров

Почему?
Потому что мы предлагаем исключительно высокие характеристики по доступной цене.

  • Разрешение от 4 до 8½ разрядов
  • Настольные, системные, модульные и ручные мультиметры
  • Скорость измерений до 100 000 отсчетов в секунду

Интерактивный демонстрационный видеоролик по возможностям 6½-разрядных цифровых мультиметров Truevolt

Ознакомьтесь с новыми высокопроизводительными цифровыми мультиметрами Truevolt компании Keysight:
 – высокопроизводительный 6½-разрядный цифровой мультиметр 34465A
 – высокопроизводительный 7½-разрядный цифровой мультиметр 34470A
 

Сравнить все цифровые мультиметры (49)

Найти цифровой мультиметр

  • Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители (24) 

    Ручные цифровые мультиметры, токоизмерительные клещи и калибраторы/измерители

    Ручные цифровые мультиметры и токоизмерительные клещи компании Keysight обладают широчайшим набором функций, выходящим далеко за пределы возможностей обычных ручных инструментов.

  • Цифровые мультиметры серии U3400 Цифровые мультиметры серии U3400 (2) 

    Цифровые мультиметры серии U3400

    Семейство недорогих цифровых мультиметров Keysight U3400 с разрешением 4½ и 5½ разрядов обеспечивает базовые измерения и ряд математических функций для решения повседневных измерительных задач.

  • 34470A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 7½ разрядов 34470A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 7½ разрядов (1) 

    34470A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 7½ разрядов

    • Разрешение: 7½ разрядов
    • Погрешность измерения постоянного напряжения: 0,0016% (16 ppm)
    • Режимы измерений: непрерывный, регистрация данных, оцифровка
    • Скорость измерений: до 50 000 отсчетов в секунду

  • 34465A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов 34465A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов (1) 

    34465A Высокопроизводительный цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов

    • Разрешение: 6½ разрядов
    • Погрешность измерения постоянного напряжения: 0,003% (30 ppm)
    • Режимы измерений: непрерывный, регистрация данных, оцифровка
    • Скорость измерений: до 50 000 отсчетов в секунду

  • 34461A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, замена 34401A 34461A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, замена 34401A (1) 

    34461A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, замена 34401A

    • Отображение результатов измерений в различных видах
    • Полная уверенность в результатах измерений благодаря технологии Truevolt
    • Единственное в отрасли решение, обеспечивающее 100%-ную замену мультиметра Keysight 34401A
    • Прибор разработан той же группой инженеров, которая создавала мультиметр 34401A

  • 34460A Цифровой мультиметр серии Truevolt с базовыми возможностями, 6½ разрядов 34460A Цифровой мультиметр серии Truevolt с базовыми возможностями, 6½ разрядов (1) 

    34460A Цифровой мультиметр серии Truevolt с базовыми возможностями, 6½ разрядов

    • Отображение результатов измерений в различных видах
    • Полная уверенность в результатах измерений благодаря технологии Truevolt
    • Прибор разработан той же группой инженеров, которая создавала мультиметр 34401A

  • 34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства] 34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства] (1) 

    34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34411A с улучшенными характеристиками обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • 34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] (1) 

    34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Высокопроизводительный цифровой мультиметр Keysight 34410A обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • 34401A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 34401A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] (1) 

    34401A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34401A является самым продаваемым в мире цифровым мультиметром. Прибор сочетает высокое разрешение, точность и скорость измерений. Для замены 34401A рекомендуется цифровой мультиметр следующего поколения Keysight 34461A.

  • 34420A Нановольтметр/микроомметр 34420A Нановольтметр/микроомметр (1) 

    34420A Нановольтметр/микроомметр

    Нановольтметр/микроомметр Keysight 34420A оптимизирован для измерения сигналов с низкими уровнями. Он позволяет выполнять измерение напряжения с низким уровнем шумов, а также сопротивления и температуры.

  • EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only (1) 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 34450A Цифровой мультиметр, 5½ разрядов 34450A Цифровой мультиметр, 5½ разрядов (1) 

    34450A Цифровой мультиметр, 5½ разрядов

    • Скорость измерений до 190 отсчетов в секунду
    • 11 измерительных функций, включая измерение сопротивления по 4-проводной схеме, а также емкости и температуры
    • Объем памяти для регистрации данных 50 000 точек
    • Интерфейсы USB, RS-232 и GPIB (опция)

  • Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A 

    Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A

    • Измерение силы тока с разрешением от 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Режим работы от аккумуляторной батареи
    • Функция построения гистограмм в режиме реального времени и представление сигналов во временной области
    • Программа контроля состояния схемы (опция)

Digital Multimeters / Voltmeters [Снято с производства]
Keysight provides product support information for your obsolete Digital Multimeters / Voltmeters.