Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Электронные нагрузки постоянного тока

Электронные нагрузки постоянного тока компании Keysight обеспечивают гибкость тестирования для широкого круга приложений: от тестирования источников питания до моделирования газоразрядных ламп для фар. Возможность измерения напряжения, тока и мощности с разрешением 16 бит устраняет необходимость использования цифрового мультиметра, внешних шунтов и межсоединений.

Сравнить все электронные нагрузки (10)

  • Электронные нагрузки постоянного тока серии 6060 Электронные нагрузки постоянного тока серии 6060 (1) 

    Электронные нагрузки постоянного тока серии 6060

    Электронные нагрузки постоянного тока серии 6060 представляют собой автономные приборы с одним входом для тестирования одноканальных источников питания.

  • Конфигурируемые электронные нагрузки постоянного тока серии N3300 Конфигурируемые электронные нагрузки постоянного тока серии N3300 (7) 

    Конфигурируемые электронные нагрузки постоянного тока серии N3300

    Конфигурируемые электронные нагрузки постоянного тока серии N3300 обладают высоким быстродействием и точностью и идеально подходят для использования в условиях серийного производства.

  • N3300A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 1800 Вт N3300A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 1800 Вт (1) 

    N3300A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 1800 Вт

    Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока Keysight N3300A имеет 6 гнезд для установки сменных модулей с выходной мощностью от 150 Вт до 600 Вт и обеспечивает гибкие возможности по конфигурации системы.

  • N3301A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт N3301A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт (1) 

    N3301A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт

    Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока Keysight N3301A имеет 2 гнезда для установки сменных модулей с выходной мощностью от 150 Вт до 600 Вт и обеспечивает гибкие возможности по конфигурации системы.

  • N3302A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 150 Вт N3302A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 150 Вт (1) 

    N3302A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 150 Вт

    Модуль Keysight N3302A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 150 Вт (0-30 А, 0-60 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

  • N3303A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт N3303A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт (1) 

    N3303A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт

    Модуль Keysight N3303A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 250 Вт (0-10 А, 0-240 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

  • N3304A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 300 Вт N3304A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 300 Вт (1) 

    N3304A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 300 Вт

    Модуль Keysight N3304A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 300 Вт (0-60 А, 0-60 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

  • N3304A-J01 Модуль электронной нагрузки постоянного тока по специальному заказу, 300 Вт N3304A-J01 Модуль электронной нагрузки постоянного тока по специальному заказу, 300 Вт (1) 

    N3304A-J01 Модуль электронной нагрузки постоянного тока по специальному заказу, 300 Вт

    Модуль Keysight N3304A-J01 представляет собой опцию к модулю электронной нагрузки N3304A. Модуль N3304A-J01 имеет входную мощность 300 Вт (60 А/80 В) и предназначен для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки N3300A или N3301A.

  • N3305A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 500 Вт N3305A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 500 Вт (1) 

    N3305A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 500 Вт

    Модуль Keysight N3305A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 500 Вт (0-60 А, 0-150 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

  • N3306A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт N3306A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт (1) 

    N3306A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 600 Вт

    Модуль Keysight N3306A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 600 Вт (0-120 А, 0-60 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

  • N3307A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт N3307A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт (1) 

    N3307A Модуль электронной нагрузки постоянного тока, 250 Вт

    Модуль Keysight N3307A представляет собой модуль электронной нагрузки постоянного тока мощностью 250 Вт (0-30 А, 0-150 В) для использования совместно с базовым блоком электронной нагрузки постоянного тока N3300A или N3301A.

Discontinued DC Electronic Loads [Снято с производства]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.

Сопутствующие отрасли и технологии