Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Параметрические анализаторы полупроводниковых приборов, характериографы

В современных параметрических анализаторах компании Keysight используются как традиционные, так и специализированные подходы для определения параметров полупроводниковых устройств, позволяющие решать самые сложные проблемы, стоящие перед разработчиками. Параметрический анализатор B1500A полностью заменяет устаревшие анализаторы Keysight 4145, 4155 и 4156 и при этом имеет ряд дополнительных аппаратных и программных возможностей, которые позволяют начинающим и опытным пользователям более эффективно определять параметры современных технологических процессов и характеристики полупроводниковых устройств. Для тестирования силовых полупроводниковых приборов предназначен параметрический анализатор B1505A, который представляет собой одноприборное решение, позволяющее точно измерять высокие значения тока и напряжения, а также емкость при высоком напряжении смещения.

Кроме того, анализаторы B1500A и B1505A поддерживают режим характериографа, который обеспечивает управление свипированием с помощью вращающегося регулятора, что позволяет проводить интерактивные измерения параметров полупроводниковых устройств в реальном времени.

  • Precision Current-Voltage Analyzers Precision Current-Voltage Analyzers 

    Precision Current-Voltage Analyzers

    • Integrated SMUs and characterization software makes IV characterization much quicker and simpler
    • EasyEXPERT group+ software supports all the characterization tasks
    • A wide selection of analyzers suitable to your specific measurement needs

  • Анализаторы мощных устройств Анализаторы мощных устройств 

    Анализаторы мощных устройств

    • Лучшее решение для определения характеристик мощных устройств
    • Широкий диапазон измерения тока и напряжения
    • Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик устройств
    • Автоматизированное интуитивно понятное управление

  • Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A) Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A)

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки B2200A/B2201A/E5250A располагаются между параметрическим анализатором и тестируемым устройством и позволяют снизить стоимость параметрических испытаний за счет возможности их автоматизации.

Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [Снято с производства]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A

Сопутствующие отрасли и технологии