Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Bandwidth >100 GHz
  • Customize the mainframe for optical, electrical, and TDR/S-parameter analysis
  • Perform fast, accurate, and compliant jitter measurements with ultra-low jitter of 100 fs RMS and noise as low as 250 µV
  • Get more than 50 built-in standards-based masks with automated mask margin analysis
  • Easily measure multiple signals in parallel; analyze and acquire up to 16 signals simultaneously
  • Protect your investment with this upgradable and backwards compatible mainframe
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • USB keyboard
  • USB mouse
  • Filler panel

Software para este produto

 Opções de softwares 86100D
Opções de softwares 86100D
Melhore a usabilidade do seu mainframe com opções de softwares
  • Obtenha jitter, diagrama de olho, e análise de forma de onda avançada
  • O InfiniiSim permite não incorporação/incorporação de elementos, cabos, pontas de prova e outros elementos do circuito
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Frequentemente comprados juntos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.