Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Compact and flexible AXIe modular form factor
  • 74 Gbaud maximum symbol rate
  • 83 to 92 GSa/s sample rate
  • 512k samples maximum record length
  • 8 bit ADC resolution
  • Turn-key solutions for ICR and ACO module testing

Descrição

The M8290A is a flexible solution platform for 400G coherent component and transmitter test. It incorporates a 92 GSa/s modular optical modulation analyzer and a 92 GSa/s 4-channel electrical digitizer. Besides these modules an additional arbitrary waveform generator module up to 92 GSa/s, such as the M8196A, can be added to the same AXIe chassis. This setup results in a compact and flexible coherent test solution that can be used together with additional specialized solution software for Integrated Coherent Receiver (ICR) and Analog Coherent Optical (ACO) module characterization.

Target Applications

  • Coherent optical transmitter testing
  • Integrated coherent receiver testing
  • Test of pluggable analog coherent optics