Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • BV0006B BenchVue Data Acquisition App
    • BV0006B-1TP Perpetual transportable license BenchVue Data Acquisition

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Unidade de aquisição de dados LXI com 3 slots, DMM de 6,5 dígitos e 22 bits integrado e 8 módulos plug-in.
  • Mede até 11 sinais de entrada diferentes, incluindo temperatura com termopares, termorresistências (RTDs) e termistores; tensão ou corrente CC/CA; resistência a 2 ou 4 fios; frequência e período.
  • Aceita todos os módulos de comutação e controle 34970A e tem compatibilidade reversa com o conjunto de comandos SCPI 34970A.
  • LAN de 1 Gb e USB 2.0 para fácil conexão ao PC
  • Porta de memória USB para armazenamento ou transferência de dados
  • Interface gráfica web para fácil configuração e controle
  • Software BenchLink Data Logger gratuito para criar testes sem programação

Descrição

A unidade de aquisição (DAQ), comutação e registro de dados LXI 34972A consiste de um mainframe com 3 slots, um DMM de 6,5 dígitos integrado e 8 módulos diferentes de comutação e controle. Este produto tem interfaces LAN e USB, para fácil conexão ao PC ou laptop sem a necessidade de adquirir cartões de E/S ou conversores de interfaces adicionais. A interface gráfica web intuitiva proporciona fácil controle remoto da rede, com configurações de medição, registro e monitoramento de dados por canal. Com o 34972A, não é necessário ter um computador para aplicações de campo. Utilize um dispositivo USB para transferir as configurações de registro de dados do BenchLink Data Logger para o 34972A e conjuntos de dados de volta para o computador. Simplesmente, conecte o dispositivo USB ao PC quando retornar e importe os dados para uma planilha ou outro aplicativo para análise.

O 34972A pode aceitar qualquer um dos módulos plug-in 34970A. Com uma simples mudança, o 34972A é facilmente integrado a um sistema de teste existente sem fios ou alterações de equipamento. Os módulos plug-in têm terminais de parafuso internos e contagem de fechamento de relés para que você crie um registrador de dados compacto, um sistema de aquisição de dados completo ou uma unidade de comutação de baixo custo fácil de conectar, configurar e utilizar em aplicações na bancada, em rede ou de campo.

Comparação dos módulos plug-in

O software incluso BenchLink Data Logger tem uma interface familiar do Microsoft® Windows® para configurações de testes e visualização e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou use os gráficos integrados para registrar seus resultados. Baixe o BenchLink Data Logger gratuitamente ou use o BenchLink Data Logger Pro 34830A, que tem recursos avançados de registro de dados para tarefas de aquisição de dados mais complexas. Baixe o BenchLink Data Logger gratuitamente.

Microsoft e Windows são marca registrada da Microsoft Corporation.


Tecnologias e Mercados Relacionados