Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Geradores de Sinais (Fontes de Sinais)

Force o dispositivo dentro e fora dos seus limites com pureza e precisão inigualáveis
  • Atender suas necessidades de teste em cada classe com a maior variedade e desempenho de Geradores de Sinal, se você precisa de uma solução rastreável, para metrologia ou de geração de sinal de base de baixo custo
  • Estimular o seu dispositivo usando simulações realistas e com a mais alta integridade de sinal
  • Reduzir o custo de propriedade com ciclos de calibragem de 3 anos e as soluções mais abrangentes para manutenção própria
Geradores de Sinal de micro-ondas mais confiáveis, com milhares de unidades ao redor do mundo


Gerador de sinal de comutação rápida projetado para testes de guerra eletrônica


Gere e analise as mais recentes técnicas de multi-antena com Geradores de Sinais PXI


Maximize a sensibilidade do seu sistema com o melhor desempenho de ruído de fase do PSG

Compare Série/Produtos

Séries / Produtos Frequência Potencia de saída @1 GHz Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset) Frequência de comutação Harmônicos @1 GHz
Geradores de Sinais Ágeis da Série X (UXG)
Geradores de Sinais Ágeis da Série X (UXG)
Comutação veloz para cenários com vários emissores
10 MHz até 40 GHz -130 dBm até +10 dBm -144 dBc/Hz até -135 dBc/Hz ≤ 180 μs até ≤ 100 us < -60 dBc até < -50 dBc
N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz n/a -130 dBm até +10 dBm -143 dBc/Hz ≤ 180 μs < -50 dBc
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz
Novo!
n/a -120 dBm até +3 dBm -144 dBc/Hz ≤ 220 ns < -60 dBc
N5191A Gerador de Sinais Ágil UXG da Série X, Versão Modificada 10 MHz até 40 GHz -130 dBm até +10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 100 us < -50 dBc
expandir série: 3 produtos
Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)
Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)
Pureza e precisão para dispositivos e componentes
9 kHz até 40 GHz -144 dBm até 26 dBm -146 dBc/Hz até -122 dBc/Hz ≤ 600 µs até ≤ 800 µs <-40 dBc até <-35 dBc
N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz n/a -130 dBm até 23 dBm -146 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc
N5182B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz 9 kHz até 6 GHz -144 dBm até +26 dBm -146 dBc / Hz ≤ 800 uS <-35 dBc
N5181B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz 9 kHz até 6 GHz -144 dBm até +26 dBm -146 dBc / Hz ≤ 800 µs <-35 dBc
N5173B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X EXG, 9 kHz a 40 GHz 9 kHz até 40 GHz -130 dBm até 23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc
N5172B Gerador Vetorial de Sinais de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz 9 kHz até 6 GHz -144 dBm até +26 dBm -122 dBc / Hz ≤ 800 µs <-35 dBc
N5171B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X EXG, 9 kHz a 6 GHz 9 kHz até 6 GHz -144 dBm até 26 dBm -122 dBc / Hz ≤ 800 µs <-35 dBc
expandir série: 6 produtos
Geradores de Sinal PSG
Geradores de Sinal PSG
Grau de metrologia em sistemas avançados
100 kHz até 67 GHz -135 dBm até 21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms até < 16 ms ≤ -55 dBc 
E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 100 kHz até 67 GHz -135 dBm até 21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc
E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 100 kHz até 44 GHz -130 dBm até +21 dBm -143 dBc/Hz < 16 ms ≤ -55 dBc 
E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz 100 kHz até 9 GHz -135 dBm até 21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc 
expandir série: 3 produtos
Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)
Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)
Fator modular para testes velozes e automatizados
1 MHz até 44 GHz -150 dBm até +25 dBm -137 dBc/Hz até -122 dBc / Hz 400 µs to 2 ms até 5 ms <-40 dBc até <-29 dBc
M9383A PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz to 44 GHz
Novo!
1 MHz até 44 GHz -90 até +19 dBm -137 dBc/Hz 10 to 250 µs -30 dBc to -55 dBc
M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 60 MHz até 6 GHz -120 dBm até +25 dBm -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms <-40 dBc
M9420A VXT PXIe Vector Transceiver n/a -150 dBm até +18 dBm -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms <-40 dBc
M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz n/a -130 dBm até +20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs to 2 ms <-34 dBc
M9380A Fonte CW PXIe, 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz 1 MHz até 6 GHz -130 dBm até +20 dBm -122 dBc / Hz 5 ms <-29 dBc
expandir série: 5 produtos
Geradores de Sinais de RF (Fontes de Sinais)
Geradores de Sinais de RF (Fontes de Sinais)
Geração completa de sinais de RF com baixo custo
9 kHz até 3 GHz -127 dBm até +13 dBm -95 dBc / Hz < 10 ms ≤-30 dBc
N9310A Gerador de Sinais de RF, 9 kHz a 3 GHz 9 kHz até 3 GHz -127 dBm até +13 dBm -95 dBc / Hz < 10 ms ≤-30 dBc
expandir série: 1 produto

Software

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 SystemVue ESL Software
SystemVue ESL Software
  • Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environments
  • Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
  • Priced for networked workgroups to maximize design re-use and capitalize on Baseband & RF synergies
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Acessórios

 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 Mais acessórios de geradores de sinal
Mais acessórios de geradores de sinal
Simplifique configurações de teste e obtenha os melhores resultados possíveis na medição
  • Obtenha a capacidade de medir pico e potência média com um medidor de energia portátil
  • Opera vários geradores de sinais em uma fase bloqueada e modo coerente
  • Amplia a faixa de sistema de micro-ondas e mais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.