Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisadores de Potência AC

Aperfeiçoe medições de potência com visões dinâmicas movidas por toque
  • Meça voltagem, corrente e potência em 4 canais: DC, AC de uma fase ou AC de 3 fases
  • Realize medições de potência mais precisas: 0.05% em 50/60 Hz
  • Meça corrente diretamente: desvios internos até 50 Arms, ou com pontas de prova externas ou transdutores
  • Atenda diversos cenários de teste com inputs isolados
 Realize todas as suas medições críticas de potência mais rápida e facilmente utilizando apenas um instrumento


Realize medições de potência de 3 fases e analise harmonicas utilizando o PA2203A


Realize medições precisas com o IntegraVision com visualização fácil da Keysight


Realize medições de osciloscópio e analisador de potência com um instrumento

Compare Série/Produtos

Séries / Produtos Precisão Básica (50/60 Hz) Maior Precisão de Potência
PA2201A Analisador de Potência IntegraVision, 2 Canais, AC de Uma Fase 0.05% 0.1%
PA2203A Analisador de Potência IntegraVision, 4 Canais, AC de 3 Fases 0.05% 0.1%

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.