Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Fontes de alimentação com uma ou várias saídas para aplicações básicas na bancada ou em sistema

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight compreendem as séries E3600 e U8000. Há modelos programáveis e não programáveis que são ideais para aplicações de P&D, na linha de produção e educação. Na bancada ou no sistema de rack, cada fonte gera alimentação CC limpa e estável com transientes baixos, para ajudá-lo a trabalhar com confiança e eficiência. Escolha entre diversos modelos de fontes de alimentação CC básicas, compactas e acessíveis com uma, duas ou três saídas.

Principais características:

  • Baixo ruído e excelente regulação
  • Proteção contra sobretensão e sobrecorrente
  • Terminais de saída frontais e traseiros (modelos E3640, E3633A e E3634A)
  • Controle por GPIB e RS-232 (modelos programáveis)
  • Mecanismo de trava física (modelos U8000)

Para ajudá-lo a escolher, baixe as notas de aplicação a seguir para saber mais detalhes de cada aplicação na bancada ou no sistema de rack.

Fontes de alimentação CC básicas das séries E3600 e U8000
Modelo Potência total Saída 1 Saída 2 Saída 3 Interface Dimensões
E361XA (7 modelos) 30-60W 8-120V,
0-6A
- - Sem interface L = 212
A = 88
C = 318-373
E3620A 50W  25W, 25V, 1A  25W, 25V, 1A   - Sem interface L = 212
A = 88
C = 348
E3630A 35W  10W, 20V, 0,5A  10W, -20V, 0,5A  15W, 6V, 2,5A  Sem interface L= 213
A = 88
C = 318
E3631A 80W  30W, 6V, 5A  25W, 25V, 1A  25W, -25V, 1A  GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348
E3632A 120W  Faixa 1: 105W, 15V, 7A
Faixa 2: 120W, 30V, 4A 
GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348
E3633A 200W  Faixa 1: 160W, 8V, 20A
Faixa 2: 200W, 20V, 10A 
 -  - GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348
E3634A 200W  Faixa 1: 175W, 25V, 7A
Faixa 2: 200W, 50V, 4A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348
E3640A 30W  Faixa 1: 24W, 8V 3A
Faixa 2: 30W, 20V, 1,5A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348  
E3641A 30W  Faixa 1: 28W, 35V, 0,8A
Faixa 2: 30W, 60V, 0,5A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348  
E3642A 50W  Faixa 1: 40W,8V, 5A
Faixa 2: 50W, 20V, 2,5A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348  
E3643A 49W  Faixa 1: 49W, 35V,1.4A
Faixa 2: 48W, 60V, 0,8A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348  
E3644A 80W  Faixa 1: 64W, 8V, 8A
Faixa 2: 80W, 20V, 4A 
-   - GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348  
E3645A   78W Faixa 1: 77W, 35V,2,2A
Faixa 2: 78W, 60V, 1,3A 
-   -   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 88
C = 348 
E3646A 60W  Faixa 1: 24W, 8V, 3A
Faixa 2: 30W, 20V, 1,5A 
Faixa 1: 24W, 8V, 3A
Faixa 2: 30W, 20V, 1,5A 
-   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348 
E3647A 60W  Faixa 1: 28W, 35V, 0,8A
Faixa 2: 30W, 60V, 0,5A 
Faixa 1: 28W, 35V, 0,8A
Faixa 2: 30W, 60V, 0,5A 
-   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348  
E3648A 100W  Faixa 1: 40W, 8V, 5A
Faixa 2: 50W, 20V, 2,5A 
Faixa 1: 40W, 8V, 5A
Faixa 2: 50W, 20V, 2,5A 
-   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348  
E3649A 98W  Faixa 1: 49W, 35V, 1,4A
Faixa 2: 48W, 60V, 0,8A 
Faixa 1: 49W, 35V, 1,4A
Faixa 2: 48W, 60V, 0,8A 
-   GPIB,
RS-232
L = 213
A = 133
C = 348  
U8001A 90W  30V, 3A  -   Sem interface L=212.3mm
A=88.1mm
C=394.3mm 
U8002A 150W  30V, 5A 

-

-   Sem interface  L=212.3mm
A=88.1mm
C=394.3mm

Compare todas Fonte CC de bancada (25)

Procurar Fontes de alimentação CC 0-50W

  • E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W (1) 

    E36102A DC Power Supply, 6V, 5A, 30W

    • 6V, 5A, 30W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)
       

  • E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W (1) 

    E36103A DC power supply, 20V, 2A, 40W

    • 20V, 2A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W (1) 

    E36104A DC power supply, 35V, 1A, 35W

    • 35V, 1A, 35W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W (1) 

    E36105A DC power supply, 60V, 0.6A, 36W

    • 60V, 0.6A, 36W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W (1) 

    E36106A DC power supply, 100V, 0.4A, 40W

    • 100V, 0.4A, 40W
    • Single output
    • USB, LAN/LXI Core
    • Compact size (2U, ¼ rack)

  • E3620A Fonte de alimentação de 50 W com saída dupla, 2x 25 V, 1 A E3620A Fonte de alimentação de 50 W com saída dupla, 2x 25 V, 1 A (1) 

    E3620A Fonte de alimentação de 50 W com saída dupla, 2x 25 V, 1 A

  • E3630A Fonte de alimentação de 35 W com saída tripla, 6 V, 2,5 A & ±20 V, 0,5 A E3630A Fonte de alimentação de 35 W com saída tripla, 6 V, 2,5 A & ±20 V, 0,5 A (1) 

    E3630A Fonte de alimentação de 35 W com saída tripla, 6 V, 2,5 A & ±20 V, 0,5 A

  • E36311A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & ±25 V, 1 A E36311A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & ±25 V, 1 A (1) 

    E36311A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & ±25 V, 1 A

    • Saída 1: 0 a 6 V, 0 a 5 A
    • Saída 2: 0 a +25 V, 0 a 1 A
    • Saída 3: 0 a -25 V, 0 a 1 A
    • USB
       

  • E36312A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & 2x 25 V, 1 A E36312A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & 2x 25 V, 1 A (1) 

    E36312A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & 2x 25 V, 1 A

    • Saída 1: 0 a 6 V, 0 a 5 A
    • Saída 2: 0 a 25 V, 0 a 1 A
    • Saída 3: 0 a 25 V, 0 a 1 A
    • USB, LAN/LXI Core, GPIB opcional
       

  • E36313A Fonte de alimentação de 160 W com saída tripla, 6 V, 10 A & 2x 25 V, 2 A E36313A Fonte de alimentação de 160 W com saída tripla, 6 V, 10 A & 2x 25 V, 2 A (1) 

    E36313A Fonte de alimentação de 160 W com saída tripla, 6 V, 10 A & 2x 25 V, 2 A

    • Saída 1: 0 a 6 V, 0 a 10 A
    • Saída 2: 0 a 25 V, 0 a 2 A
    • Saída 3: 0 a 25 V, 0 a 2 A
    • USB, LAN/LXI Core, GPIB opcional