Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Osciloscópios, Analisadores, Medidores de Mão

A família de ferramentas de teste de mão da Keysight está constantemente crescendo. De multímetros digitais (DMMs), medidores básicos de capacitância, a osciloscópios e analisadores de espectros, sinais e redes, nossas ferramentas de teste portáteis proporcionam os recursos necessários de teste e medição para completar as suas tarefas na bancada ou em campo. Qualquer que seja seu setor e aplicação, eletrônicos, elétrica, instalação e manutenção, comunicações wireless, aeroespacial e defesa ou teste de processos industriais, nós temos uma ampla variedade de ferramentas de teste para você.

  • FieldFox Handheld RF and Microwave Analyzers FieldFox Handheld RF and Microwave Analyzers 

    FieldFox Handheld RF and Microwave Analyzers

    • Vector network analyzers, spectrum analyzers and all-in-one combination analyzers
    • Maximum frequency range : 4 GHz up to 50 GHz
    • Precision. Readiness. FieldFox

  • FieldFox and HSA Handheld Spectrum Analyzers FieldFox and HSA Handheld Spectrum Analyzers 

    FieldFox and HSA Handheld Spectrum Analyzers

    • Up to 50 GHz
    • Handheld spectrum analyzers
    • Variety of performance levels
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • Up to 5 MHz analysis bandwidth

  • Handheld Digital Multimeter, Clamp and Calibrator Meters Handheld Digital Multimeter, Clamp and Calibrator Meters 

    Handheld Digital Multimeter, Clamp and Calibrator Meters

    Keysight handheld multimeter and clamp meter products enable you to check more wide measurement ranges and delivers more value than any other in its class.

  • Termovisores Termovisores 

    Termovisores

    • Identifique anomalias rapidamente com resolução 4 vezes melhor na própria câmera
    • Monitore mudanças de temperatura com registro de imagens e gráficos de tendência
    • Foque objetos com a proximidade de 10 cm
       


     

  • U1600 Series Handheld Oscilloscopes U1600 Series Handheld Oscilloscopes 

    U1600 Series Handheld Oscilloscopes

    Retool your expectation with Keysight U1600 Series handheld oscilloscopes

  • Medidores de LCR e capacitância de mão da série U1700 Medidores de LCR e capacitância de mão da série U1700 

    Medidores de LCR e capacitância de mão da série U1700

    Visão geral: a NOVA linha de medidores de LCR e capacitância de mão possibilita a medições básicas e rápidas de LCR para sua conveniência.

  • Testadores de Isolação de Mão Testadores de Isolação de Mão 

    Testadores de Isolação de Mão

    • Wireless insulation resistance testing via PC or iOS/Android based devices
    • Automatic test report generation
    • Measure up to 260 GΩ
    • Timed / PI / DAR test
    • Adjustable test output voltage from 10 V to 1.1 kV1
    • 4.5 digit DMM with OLED display, basic2 and full featured3