Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Produtos USB

Organize e reorganize seus sistemas de teste facilmente.

Os produtos modulares e compactos USB da Keysight são uma série de módulos flexíveis que podem ser utilizados de forma autônoma ou conectados a um chassis compatível para realizar medições sincronizadas como uma unidade modular. As medições essenciais podem ser realizadas com um laptop através de conexões USB 2.0 de alta velocidade. Por meio de janelas individuais, o software Keysight Measurement Manager (AMM) fornece uma interface de painel frontal amigável para cada um dos produtos modulares. Isso ajuda a realizar configuração e aquisição de medição rápidas, bem como análise flexível dos dados medidos.

  • Módulos compactos e portáteis
  • Simples configuração USB
  • Software fácil de usar
  • Expansão flexível dos canais
  • Diversas medições sincronizadas


 

  • Osciloscópios & digitalizadores com USB Osciloscópios & digitalizadores com USB 

    Osciloscópios & digitalizadores com USB

    Visão geral: A família consiste de 3 módulos digitalizadores com até 4 entradas analógicas, resolução de 14 a 16 bits e taxas de amostragem de 2 Msa/s por canal.

  • Módulos de aquisição de dados com USB Módulos de aquisição de dados com USB 

    Módulos de aquisição de dados com USB

    Visão geral: A família de produtos DAQ, composta por E/S digitais, DAQ multifuncional, DAQ multifuncional com amostragem simultânea lhe dá a escolha e a flexibilidade para criar soluções independentes ou modulares de digitalização.

  • Multímetros digitais com USB Multímetros digitais com USB 

    Multímetros digitais com USB

    Visão geral: Multímetro digital compacto com USB e grande capacidade. Ele tem diversas funções de medição, inclusive temperatura e frequência.

  • Produtos para condicionamento de sinais com USB Produtos para condicionamento de sinais com USB 

    Produtos para condicionamento de sinais com USB

    Visão geral: O módulo é um dispositivo condicionador de sinais para termopar que converte o sinal de baixa tensão da entrada de um termopar em uma saída de tensão apropriada para o dispositivo de aquisição de dados.

  • Unidades de medição de fonte USB Unidades de medição de fonte USB 

    Unidades de medição de fonte USB

    Visão geral: unidades de alimentação e medição com USB, 20 V/120 mA, com 3 canais que podem operar em 4 quadrantes.

  • Geradores de formas de onda arbitrárias com USB Geradores de formas de onda arbitrárias com USB 

    Geradores de formas de onda arbitrárias com USB

    Visão geral: Gerador de funções com USB oferece 10 formas de onda padrões, além de recursos para geração de pulsos e formas de onda arbitrárias.

  • E/S digitais com USB E/S digitais com USB 

    E/S digitais com USB

    Visão geral: E/S digitais e econômicas, com USB, que oferecem 64 bits de linhas digitais de alta densidade e opticamente isoladas.

  • Conversores D/A com USB Conversores D/A com USB 

    Conversores D/A com USB

    Visão geral: Gerador de funções com USB oferece 10 formas de onda padrões, além de recursos para geração de pulsos e formas de onda arbitrárias.

  • Mainframes e controladores com USB Mainframes e controladores com USB 

    Mainframes e controladores com USB

    Visão geral: Chassi modular de alta performance, com USB e 4U de altura, para armazenar até 6 módulos com USB.

  • Acessórios & opções para produtos modulares com USB Acessórios & opções para produtos modulares com USB 

    Acessórios & opções para produtos modulares com USB

    Visão geral: acessórios opcionais que complementam os produtos modulares com USB

USB Products [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.