Contate um especialista

Comparar Produtos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

2 de 20 product matches

Sort:
Produto Maximum Sample Rate Maximum Bandwidth ADC Resolution Channels Maximum Memory Full Scale Voltage Range Input Impedance Additional capabilities Form Factor
L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer

A partir de: BRL 18,779

Como Comprar

20 MS/s 20 MHz 16 bits 2 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ n/a LXI, 1U, Full Rack
L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer

A partir de: BRL 24,558

Como Comprar

20 MS/s 20 MHz 16 bits 4 32 MS/ch or 128 MS/ch (option) ±250 mV up to ±250 V 1 MΩ n/a LXI, 1U, Full Rack