Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Sistemas de Aquisição de Dados Multicanal e Digitalizadores de Alta Velocidade

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Selecionar Características

2 de 11 product matches

Sort:
Produto Number of Channels Max. Sampling Rate ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer 2 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

· Built-in web interface
LXI, 1U,  full rack  standalone instrument
L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer 4 20 MS/s 16-bit 20 MHz 1 GB ±250 mV up to ±250 V Windows · AC or DC coupling

 ·Built-in web interface
LXI, 1U, full rack  standalone instrument