Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisador de potência CC

Obtenha informações em minutos, sem necessidade de programação, para testes de polarização CC em P&D.DC Power Analyzer Image

O analisador de potência CC N6705B oferece ganhos incomparáveis na produtividade quando se trata de fornecer e medir tensão e corrente CC de um DUT. O N6705B da Keysight é um instrumento altamente integrado que combina até quatro fontes de alimentação CC avançadas com recursos de DMM, osciloscópio, gerador de onda arbitrárias e data logger. Ele tem interface fácil de usar, com todas as funções de alimentação e medição disponíveis no painel frontal. O N6705B facilita as seguintes tarefas:

  • Configure e visualize sequências para ligar e desligar
  • Meça e visualize tensão e corrente relacionadas ao tempo para obter a potência do DUT
  • Controle as taxas de aumento e diminuição de polarização CC
  • Gere transientes e perturbações na polarização CC
  • Registre dados por segundos, minutos, horas ou até mesmo dias para obter o consumo de corrente ou capturar anomalias
  • Salve dados e imagens da tela na memória interna ou em dispositivos USB externos
  • Salve e nomeie suas configurações e testes para fácil reutilização
  • Compartilhe configurações com colegas
Mainframes e acessórios
Modelo Nome Descrição Dimensões (mm)
N6705B Mainframe analisador de potência CC, 600 W O N6705B é um mainframe com 4 slots que aceita de 1 a 4 dos módulos abaixo com qualquer combinação. Módulos pedidos separadamente. Saída de potência máxima de 600 W. L = 425
A = 177
P = 272
N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, 600 W O N6715B é um sistema feito sob encomenda que é vendido como um analisador de potência CC totalmente montado e testado. Cada N6715B consiste em 1 mainframe N6705A com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos quer instalar no N6715B, os módulos são pedidos como opções do N6715B. L = 425
A = 177
P = 272

Módulos para o analisador de potência CC

Módulos de alimentação CC básicos – As famílias N6730, N6740 e N6770 de módulos de alimentação CC da Keysight oferecem tensão e corrente programáveis, recursos de medição e proteção por um preço bem econômico. Todos os módulos incluem recursos integrados de voltímetro, amperímetro, osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias e data logger.

Módulos de alimentação CC básicos
Modelo Potência máx. Tensão Corrente Descrição
N6731B 50 W 5 V 10 A Módulo CC básico
N6732B 50 W 8 V 6,25 A Módulo CC básico
N6733B 50 W 20 V 2,5 A Módulo CC básico
N6734B 50 W 35 V 1,5 A Módulo CC básico
N6735B 50 W 60 V 0,8 A Módulo CC básico
N6736B 50 W 100 V 0,5 A Módulo CC básico
N6741B 100 W 5 V 20 A Módulo CC básico
N6742B 100 W 8 V 12,5 A Módulo CC básico
N6743B 100 W 20 V 5 A Módulo CC básico
N6744B 100 W 35 V 3 A Módulo CC básico
N6745B 100 W 60 V 1,6 A Módulo CC básico
N6746B 100 W 100 V 1 A Módulo CC básico
N6773A 300 W 20 V 15 A Módulo CC básico
N6774A 300 W 35 V 8,5 A Módulo CC básico
N6775A 300 W 60 V 5 A Módulo CC básico
N6776A 300 W 100 V 3 A Módulo CC básico

Módulos de alimentação CC de alta performance, com escala automática – A família N6750 de módulos de alimentação CC de alta performance, com escala automática da Keysight oferece baixo ruído, alta precisão e velocidades de programação de 10 a 50 vezes mais rápidas do que outras fontes de alimentação programáveis. Além disso, os recursos de saída com escala automática possibilitam que uma fonte de alimentação faça o trabalho de diversas fontes tradicionais. Todos os módulos incluem recursos integrados de voltímetro, amperímetro, osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias e data logger.

Módulos CC de alta performance, com escala automática
Modelo Potência máx. Tensão Corrente Descrição
N6751A 50 W 50 V 5 A Módulo de alta performance com escala automática
N6752A 100 W 50 V 10 A Módulo de alta performance com escala automática
N6754A 300 W 60 V 20 A Módulo de alta performance com escala automática

Módulos de alimentação CC de precisão – A família N6760 de módulos de alimentação CC de precisão da Keysight oferece controle e medições precisos no nível de miliampères e microampères com a capacidade de digitalizar tensão e corrente simultaneamente. Todos os módulos incluem recursos integrados de voltímetro, amperímetro, osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias e data logger.

Módulos de alimentação CC de precisão
Modelo Potência máx. Tensão máx. Corrente máx. Descrição
N6761A 50 W 50 V 1,5 A Módulo com saída e medição de precisão
N6762A 100 W 50 V 3 A Módulo com saída e medição de precisão


 

Unidades de alimentação e medição (SMUs)
 Modelo Potência máx.   Tensão máx.  Corrente máx.  Descrição
 N6781A  20 W  20 V  ±3 A  Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para análise de descarga de bateria
 N6782A  20 W  20 V  ±3 A  Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais
 N6784A  20 W  ±20 V  ±3 A  Unidade de alimentação e medição com 4 quadrantes para uso geral

  • N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado] N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado]

    O analisador de potência CC N6705B fornece ganhos de produtividade sem comparação, para fornecimento e medição de tensão e corrente CC ao DUT.

  • N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado] N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado] 

    N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado]

    O N6715B é um sistema feito sob encomenda que é enviado como um analisador de potência CC totalmente montado e testado. Cada N6715B consiste em 1 N6705B com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos quer instalar, peça-os como opções do N6715B.

  • N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • N6731B  Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W N6731B Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W 

    N6731B Módulo de potência CC, 0-5V, 0-10A, 50W

    Módulo de potência CC N6700, 1 slot

    • Faixas de Saída CC: 0-5 V, 0-10 A, 50 W
    • Baixo ruído, operação estável
    • Tensão programável e corrente, com medidas embutidas
    • Recursos avançados para proteger seu DUT
    • Extensões opcionais de teste de alta velocidade

  • N6732B Módulo de Potência CC, 8V, 6,25A, 50W N6732B Módulo de Potência CC, 8V, 6,25A, 50W 

    N6732B Módulo de Potência CC, 8V, 6,25A, 50W

  • N6733B Módulo de potência CC, 20V, 2,5A, 50W N6733B Módulo de potência CC, 20V, 2,5A, 50W 

    N6733B Módulo de potência CC, 20V, 2,5A, 50W

  • N6734B Módulo de potência CC, 35V, 1,5A, 50W N6734B Módulo de potência CC, 35V, 1,5A, 50W 

    N6734B Módulo de potência CC, 35V, 1,5A, 50W

  • N6735B Módulo de potência CC, 60V, 0,8A, 50W N6735B Módulo de potência CC, 60V, 0,8A, 50W 

    N6735B Módulo de potência CC, 60V, 0,8A, 50W

  • N6736B Módulo de potência CC, 100V, 0,5A, 50W N6736B Módulo de potência CC, 100V, 0,5A, 50W 

    N6736B Módulo de potência CC, 100V, 0,5A, 50W

  • N6741B Módulo de potência CC, 5V, 20A, 100W N6741B Módulo de potência CC, 5V, 20A, 100W 

    N6741B Módulo de potência CC, 5V, 20A, 100W

  • N6742B Módulo de potência CC, 8V, 12,5A, 100W N6742B Módulo de potência CC, 8V, 12,5A, 100W 

    N6742B Módulo de potência CC, 8V, 12,5A, 100W

  • N6743B Módulo de potência CC, 20V, 5A, 100W N6743B Módulo de potência CC, 20V, 5A, 100W 

    N6743B Módulo de potência CC, 20V, 5A, 100W

  • N6744B Módulo de potência CC, 35V, 3A, 100W N6744B Módulo de potência CC, 35V, 3A, 100W 

    N6744B Módulo de potência CC, 35V, 3A, 100W

  • N6745B Módulo de potência CC, 60V, 1,6A, 100W N6745B Módulo de potência CC, 60V, 1,6A, 100W 

    N6745B Módulo de potência CC, 60V, 1,6A, 100W

  • N6746B Módulo de potência CC, 100V, 1A, 100W N6746B Módulo de potência CC, 100V, 1A, 100W 

    N6746B Módulo de potência CC, 100V, 1A, 100W

  • N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W 

    N6755A Módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alta performance com seleção automática de faixa, 20 V, 50 A e 500 W N6755A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W 

    N6756A Módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A e 500 W N6756A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W 

    N6763A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC de precisão N6763A, 20 V, 50 A, 300 W, oferece baixo ruído e controle e medição precisos.

  • N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W 

    N6764A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6764A da Keysight, 60 V, 20 A e 300 W é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W 

    N6765A Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6765A da Keysight, 20 V, 50 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W 

    N6766A Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 17 A, 500 W

    O módulo de alimentação CC N6766A da Keysight, 60 V, 17 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

  • N6773A Módulo de potência CC, 20V, 15A, 300W N6773A Módulo de potência CC, 20V, 15A, 300W 

    N6773A Módulo de potência CC, 20V, 15A, 300W

  • N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W 

    N6777A Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W

    O módulo de alimentação CC N6777A da Keysight, 150 V, 2 A e 300 W, é um módulo básico de potência CC que fornece tensão e corrente programáveis, recursos de proteção e medição a um preço acessível.

  • N6774A Módulo de potência CC, 35V, 8,5A, 300W N6774A Módulo de potência CC, 35V, 8,5A, 300W 

    N6774A Módulo de potência CC, 35V, 8,5A, 300W

  • N6775A Módulo de potência CC, 60V, 5A, 300W N6775A Módulo de potência CC, 60V, 5A, 300W 

    N6775A Módulo de potência CC, 60V, 5A, 300W

  • N6776A Módulo de potência, 100V, 3A, 300W N6776A Módulo de potência, 100V, 3A, 300W 

    N6776A Módulo de potência, 100V, 3A, 300W

  • N6751A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 5A, 50W N6751A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 5A, 50W 

    N6751A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 5A, 50W

  • N6752A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 10A, 100W N6752A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 10A, 100W 

    N6752A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 50V, 10A, 100W

  • N6754A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 60V, 20A, 300W N6754A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 60V, 20A, 300W 

    N6754A Módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, 60V, 20A, 300W

    O N6754A da Keysight é um módulo de potência CC com seleção de faixa automática e de alto desempenho, que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

  • N6761A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 1,5A, 50W N6761A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 1,5A, 50W 

    N6761A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 1,5A, 50W

  • N6762A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 3A, 100W N6762A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 3A, 100W 

    N6762A Módulo de potência CC de precisão, 50V, 3A, 100W

    O N6762A da Keysight é um módulo de potência CC de precisão, de 100 W e que fornece baixo ruído, e controle e medições precisos na região de miliamperes e microamperes...