Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores

Os multímetros digitais de mão da série U1230 são os melhores da categoria para as condições em que você trabalha. Não importa se está escuro, se tem barulho ou mesmo perigos, esses multímetros são ideais para essas condições, pois têm recursos que antecipam os piores cenários e que facilitam suas tarefas diárias.

  • Lanterna embutida para iluminar área de teste escura
  • Ergonômico para maior controle
  • Vsense para detecção de tensão sem contato
  • Alarme sonoro e luz de fundo da tela que pisca para melhor detecção de continuidade

 

Os multímetros digitais de mão da série U1240 ajudam-no a fazer mais e gastar menos com recursos para rápida instalação e manutenção (I&M) de maquinário, instalações e sistemas elétricos.

  • Contador de relés para deteção de falhas
  • Relação harmônica
  • Medições de temperatura duplas e diferenciais

 

Os multímetros digitais de mão da série U1250 excedem suas expectativas com recursos e desempenho potentes, para detectar até as falhas mais esquivas na solução de problemas em eletrônicos e circuitos elétricos.

  • Primeiro DMM de mão do mundo com tela OLED, para leituras nítidas até mesmo em ambientes escuros (U1253B)
  • Frequencímetro de 20 MHz
  • Gerador de ondas quadradas programável
  • Capacidade para registro de dados

 

Os multímetros digitais de mão da série U1270 são ferramentas robustas e confiáveis que suportam condições de trabalho hostis com recursos inteligentes e seguros, para melhor usabilidade.

 

  • Tela OLED com alto contraste e amplo ângulo de visão (U1273A e U1273AX apenas)
  • Filtro passa-baixa para eliminar o ruído de comutação de alta frequência
  • ZLOW para eliminar tensões parasitas
  • Resistência à água e à poeira, com certificação IP 54
  • 3000m de altitude operacional
  • Temperatura de funcionamento: -40 0C até 55 0C (U1273AX apenas)
  • Conectividade Bluetooth e USB opcional

 

Os alicates amperímetros de mão da série U1190 da Keysight tornam o seu trabalho mais fácil e seguro, possibilitando medições de corrente de até 600 A.

  • Separador de fios exclusivo para separar e medir fios individuais facilmente.
  • Lanterna embutida para iluminar a área de teste
  • Vsense para detecção de tensão sem contato

 

Os alicates amperímetros de mão da série U1210 da Keysight fazem medições de correntes altas, geralmente em cabos de distribuição elétrica, sem interromper o circuito.

  • Recursos de DMM - resistência, capacitância, frequência e temperatura

 

O medidor multifuncional e calibrador Keysight U1401B permite que você gere e meça ao mesmo tempo usando apenas uma ferramenta. Outros recursos incluem:

  • Gerador de pulsos integrado
  • Todas as medições de um DMM e funções de gravação
  • Capacidade de recarga integrada

 

Assista ao vídeo demonstrativo de todos os novos instrumentos de mão laranja

Compare DMM/Alicate & Calibradores (24)

Pesquisar todos os Multímetros Digitais

  • U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1241C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67 (1) 

    U1242C Handheld Digital Multimeter, 4 digit, with IP 67

    • Certified to IP 67 for dust and water protectionn
    • Longer battery life up to 400 hours
    • 10,000 counts display
    • 0.09% basic DC voltage accuracy
       

  • U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1281A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life (1) 

    U1282A Handheld Digital Multimeter, 4.5 digit, up to 800 hours battery life

    • Longer battery life up to 800 hours
    • Certified to IP 67 for dust and water protection
    • 60,000 counts resolution on dual display
    • 0.025% basic DC voltage accuracy

  • U1273AX Multímetro digital de mão, 4,5 dígitos, tela OLED e temperatura operacional de -40°C a 55°C U1273AX Multímetro digital de mão, 4,5 dígitos, tela OLED e temperatura operacional de -40°C a 55°C (1) 

    U1273AX Multímetro digital de mão, 4,5 dígitos, tela OLED e temperatura operacional de -40°C a 55°C

    O U1273AX é um multímetro digital de mão (DMM) com OLED é capaz de operar em temperaturas tão baixas quanto -40°C. Mesmo em condições gélidas, o DMM de mão U1273AX fornece resultados imediatos e precisos, sem necessidade de aquecimento.

  • U1273A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira U1273A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira (1) 

    U1273A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira

    U1273A é um Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com Tela de LED orgânico (OLED)

  • U1272A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira U1272A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira (1) 

    U1272A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira

    O DMM Keysight U1272A é uma ferramenta robusta e confiável que suporta condições duras de trabalho, com recursos inteligentes e seguros e melhor usabilidade. Ele tem formato ergonômico, ótimo desempenho e é durável.

  • U1271A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira U1271A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira (1) 

    U1271A Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos, resistente à água e à poeira

    Formato ergonômico, ótimo desempenho e durável.

  • U1253B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com tela OLED U1253B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com tela OLED (1) 

    U1253B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com tela OLED

    O primeiro DMM de mão do mundo com tela com tecnologia de ponta que possibilita leituras nítidas até no escuro e fora de ângulo. Ele inclui um frequencímetro e um gerador de ondas quadradas programável. DMM recarregável.

  • U1252B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos U1252B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos (1) 

    U1252B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos

    Projetado para simplificar a solução de problemas, pois detecta falhas rápida e facilmente. Oferece alta precisão, medições em amplas faixas, frequencímetro, gerador de ondas quadradas e registro de dados. DMM recarregável.

Tecnologias e Mercados Relacionados