Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Produtos de geração de pulsos

A Keysight Technologies tem o maior portfólio de soluções para a geração de formas de onda e de sinais de dados digitais e analógicos. Os instrumentos da Keysight cobrem uma faixa de frequência de 1 mHz a 12,5 Gb/s e uma amplitude de 50 mV a 100 V.

A integridade do seu sinal em detalhes

O menor jitter intrínseco Inserção precisa de jitter no sinal
   
Mudança de parâmetros
de tempo sem falhas
(patenteada)
 Recursos de dados flexíveis
   
  • O menor jitter intrínseco: sinais de alta qualidade com baixo jitter intrínseco que possibilitam medições precisas e confiáveis.
  • Mudança de parâmetros de tempo sem falhas (PATENTEADA): operação contínua sem necessidade de reiniciar o dispositivo sob teste; medição de falhas na saída do sinal enquanto os parâmetros de tempo, como frequência, são alterados.
  • Recursos de dados flexíveis: recursos poderosos para o sequenciamento de dados possibilitam a geração de dados complexos, como dados de cabeçalhos e PRBS.
  • Inserção precisa de jitter no sinal: a inserção clara e precisa de jitter no sinal permite o teste de estresse do dispositivo sob teste.
  • Geração versátil de sinais: controle total sobre todos os parâmetros dos pulsos como, por exemplo, tempo, níveis, bordas, fluxos contínuos ou disparados. Isto inclui bursts de dados com largura de pulso programável e atraso adicional ao sinal do clock.

Visualizador de Aplicação de Produtos

Produtos acompanhados de estímulo / Soluções de resposta

Precisa mais canais?

Compare Produtos de geração de pulsos (9)

  • 81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal 81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal (1) 

    81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal

    O gerador de padrões de pulso 81133A da Keysight, com 3,35 GHz e um canal, é a próxima geração de geradores de padrões de pulso de alta velocidade da Keysight.

  • 81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais 81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais (1) 

    81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais

    O gerador de padrões de pulso 81134A da Keysight, com 3,35 GHz e um canal, é a próxima geração de geradores de padrões de pulso de alta velocidade da Keysight.

  • 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos (1) 

    81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

    O gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos Keysight 81150A é um instrumento 3 em 1 com geração de pulsos de até 120 MHz, tempo de repetição do sinal de até 26 dias e ferramentas para modulação FM, AM, PW, PWM, FSK de até 10 MHz.

  • 81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos (1) 

    81160A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

    O Keysight 81160A é um gerador de pulsos de 330 MHz e um gerador de funções e formas de onda arbitrárias de 500 MHz, com taxa de amostragem de 2,5 Gsa/s e resolução vertical de 14 bits. Sua funcionalidade única aumenta a eficiência dos testes.

  • 81195A Optical Modulation Generator Software 81195A Optical Modulation Generator Software (1) 

    81195A Optical Modulation Generator Software

    • Real-time emulation and signal conditioning in conjunction with an M8195A AWG
    • Emulate complex modulated signals up to 256 QAM in conjunction with an M8195A or M8196A AWG
    • Symbol rate up to 32.5 GBaud

  • M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s (1) 

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    • Um AWG Keysight
    • A fonte de maior fidelidade
    • Oferece alta resolução e ampla largura de banda simultaneamente

  • M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator (1) 

    M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s (1) 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators (1) 

    M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators

    • New Arbitrary Waveform Generator with the highest sample rate in the market
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • High channel density: 1, 2 or 4 channels per AXIe module (number of channels is software upgradeable)

  • PRBS Generators PRBS Generators 

    PRBS Generators

    • The Keysight PRBS generators cover a data rate range from 0.05 Gb/s to 56 Gb/s
    • They also cover a data output amplitude range from 200 mV to 1.6 V.

Discontinued Pulse Pattern Generators&Accessories [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete Pulse, Pattern Generators and Accessories.