Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Discontinued Test Accessories, Cabinets, Cables

  • 0403-0778C Leveling Screws [Obsoleto] 0403-0778C Leveling Screws [Obsoleto] 

    0403-0778C Leveling Screws [Obsoleto]

    The Keysight 0403-0778C are replacment leveling screws. The Keysight standard racks come with leveling screws.

  • 11909A Low Noise Amplifier, 9 kHz to 1 GHz [Descontinuado] 11909A Low Noise Amplifier, 9 kHz to 1 GHz [Descontinuado] 

    11909A Low Noise Amplifier, 9 kHz to 1 GHz [Descontinuado]

    The 11909A Low Noise Amplifier improves receiver and spectrum analyzer sensitivity.

  • 11975A Amplifier, 2 GHz to 8 GHz [Obsoleto] 11975A Amplifier, 2 GHz to 8 GHz [Obsoleto] 

    11975A Amplifier, 2 GHz to 8 GHz [Obsoleto]

    The Keysight 11975 general purpose, leveled microwave amplifier has a frequency range of 2 to 8 GHz and adjustable output of +6 to +16 dBm.

  • 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.

  • 82351A Cartão de interface PCIe™-GPIB [Descontinuado] 82351A Cartão de interface PCIe™-GPIB [Descontinuado] 

    82351A Cartão de interface PCIe™-GPIB [Descontinuado]

    82351A, o mais recente cartão de interface PCIe™ 3.3V-GPIB, oferece transmissão de dados para as aplicações de teste mais exigentes, que requerem rápida transferência de dados para memória sem perda ou sobrescrição.

  • 8447A Amplifier, 100 kHz to 400 MHz [Obsoleto] 8447A Amplifier, 100 kHz to 400 MHz [Obsoleto] 

    8447A Amplifier, 100 kHz to 400 MHz [Obsoleto]

    To be discontinued 1-February-2010.

  • 8447D Amplifier, 100 kHz to 1.3 GHz [Obsoleto] 8447D Amplifier, 100 kHz to 1.3 GHz [Obsoleto] 

    8447D Amplifier, 100 kHz to 1.3 GHz [Obsoleto]

    To be discontinued 1-February-2010.

  • E5805A USB/4-Port RS232 Interface [Descontinuado] E5805A USB/4-Port RS232 Interface [Descontinuado] 

    E5805A USB/4-Port RS232 Interface [Descontinuado]

    The E5805A provides a direct connection from the USB port on your notebook or desktop PC to up to four RS-232 instruments or devices.

  • E5810A Gateway LAN/GPIB [Descontinuado] E5810A Gateway LAN/GPIB [Descontinuado] 

    E5810A Gateway LAN/GPIB [Descontinuado]

    O gateway LAN/GPIB E5810A fornece acesso e controle remoto de instrumentos GPIB através de conexão LAN padrão.

  • E5813A Networked 5-Port USB Hub [Obsoleto] E5813A Networked 5-Port USB Hub [Obsoleto] 

    E5813A Networked 5-Port USB Hub [Obsoleto]

    Provides remote control and monitoring of native USB-compatible devices, GPIB instrumentation (using the 82357B) and RS-232 devices (using the E5805A) via a standard LAN connection.