Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Analisador Lógico

O analisador lógico da Keysight auxilia a minimizar risco de projeto, fornecendo as medições mais confiáveis e precisas e a mais completa visualização de comportamento do sistema. Essa família compreensiva de analisadores lógicos oferecem capacidades de medição, medições, suporte a aplicação e ferramentas de análise para atender as necessidades das mais difíceis depurações digitais.
 

  • Os analisadores lógicos baseados em AXIe fornecem o maior desempenho disponível, com taxa de aquisição de estados de até 4 Gb/s, 136 canais por módulo e profundidade de memória de até 200M.
  • Os analisadores lógicos modulares da série 16900 proporcionam o melhor valor a longo prazo. Você possui a flexibilidade para configurar o sistema do modo que desejar. Compre o que precisar agora, e então atualize conforme surgir a necessidade.
  • Os analisadores lógicos portáteis da série 16800 oferecem a exclusiva combinação de análise lógica de alto desempenho e geração de padrão em uma configuração de analisador lógico fixo, a um preço acessível. Velocidade de estado e profundidade de memória são atualizáveis durante a compra ou no futuro, conforme surgir a necessidade.


 

Compare todos Analisadores Lógicos (7)

Encontre um Analisador Lógico

  • 16860A Series Portable Logic Analyzers 16860A Series Portable Logic Analyzers (4) 

    16860A Series Portable Logic Analyzers

    • Up to 2.5 GHz/5.0 GHz (full-/half-channel) timing, 10 GHz quarter-channel timing on select models
    • State data rates up to 1.4 Gb/s, state clock rates up to 700 MHz
    • Four models with 34, 68, 102 or 136 channels and up to 128 Mb deep memory
       

  • Soluções para design e desenvolvimento de FPGA Soluções para design e desenvolvimento de FPGA (2) 

    Soluções para design e desenvolvimento de FPGA

    Visão geral: uma gama completa de soluções para depuração, design e desenvolvimento de FPGA.

  • U4164A Logic Analyzer Module with Options up to 4 Gb/s State Mode and 10 GHz Timing Mode U4164A Logic Analyzer Module with Options up to 4 Gb/s State Mode and 10 GHz Timing Mode (1) 

    U4164A Logic Analyzer Module with Options up to 4 Gb/s State Mode and 10 GHz Timing Mode

    • State speed mode options up to 4 Gb/s
    • Quad sample state mode provides four samples at two different thresholds from single probe point
    • Clock hysteresis settings for state mode

  • Sistema de análise lógica modular da série 16900 Sistema de análise lógica modular da série 16900 

    Sistema de análise lógica modular da série 16900

    Visão geral: A flexibilidade de um sistema de análise lógica modular permite que você escolha como depurar seus projetos.

  • Produtos para microprocessador e barramento Produtos para microprocessador e barramento 

    Produtos para microprocessador e barramento

    Visão geral: Ampla gama de ferramentas para acelerar a depuração.

  • Pontas de prova para análise lógica Pontas de prova para análise lógica 

    Pontas de prova para análise lógica

    Visão geral: Suas medições precisas começam com as pontas de prova para análise lógica da Keysight.

  • Aplicativos de software para analisadores lógicos Aplicativos de software para analisadores lógicos 

    Aplicativos de software para analisadores lógicos

    Visão geral: Saiba mais sobre seus sistemas digitais…

  • Acessórios para analisadores lógicos Acessórios para analisadores lógicos 

    Acessórios para analisadores lógicos

  • Atualizações para analisadores lógicos Atualizações para analisadores lógicos 

    Atualizações para analisadores lógicos

Logic Analysis Products [Descontinuado]
Product information and resources for discontinued logic analyzers and accessories