Contate um especialista

Osciloscópios

O osciloscópio definitivo: osciloscópios InfiniiVision da série XOsciloscópios de extremo valor para extremo desempenho.

Se você precisa do mais rápido osciloscópio em tempo real sobre a terra, com a maior precisão de medição em qualquer lugar, dos únicos osciloscópios com tela de toque capacitivo, ou algo um pouco mais básico, os osciloscópios da Keysight se superaram em cada categoria. Trabalhamos continuamente para lhe trazer osciloscópios com capacidades inovadoras, que ajudam a resolver seus desafios mais difíceis de medição. Assim como você, nós trabalhamos no que vem a seguir.

Buscando o melhor desempenho e a precisão no preço? Confira os dois novos osciloscópios da Keysight: osciloscópio da série 6000X e da série S.

Compare todos os Osciloscópios (176)

Encontre um Osciloscópio

  • Osciloscópios de mão da série U1600 Osciloscópios de mão da série U1600 (4) 

    Osciloscópios de mão da série U1600

    Visão geral: Ajuste a sua expectativa com os osciloscópios de mão da série U1600 da Keysight

  • Osciloscópio Modular USB Osciloscópio Modular USB (2) 

    Osciloscópio Modular USB

    Visão geral: Osciloscópios modulares com USB série U2700A da Keysight, com largura de banda larga de 100 MHz ou 200 MHz

  • Osciloscópio da série 1000 Osciloscópio da série 1000 (10) 

    Osciloscópio da série 1000

    • 50 MHz a 200 MHz
    • 10 modelos DSO
    • 5,7 polegadas
    • Até 2 taxa de amostragem GSa / s
    • 23 medições automáticas, teste de máscara, e funções de forma de onda matemática e FFT fornece informações rapidamente

  • Osciloscópio InfiniiVision série 2000X Osciloscópio InfiniiVision série 2000X (12) 

    Osciloscópio InfiniiVision série 2000X

    • 70 MHz a 200 MHz
    • 12 modelos de MSO e DSO
    • 8,5 polegadas
    • 50.000 formas de onda/s
    • Gerador de função de 20 MHz embutido (opcional)

  • Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 3000X Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 3000X (18) 

    Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 3000X

    • 100 MHz a 1 GHz
    • 18 modelos de MSO e DSO
    • 8,5 polegadas
    • 1.000.000 formas de onda/s
    • Industry-exclusive WaveGen built-in 20-MHz function generator and 3-digit voltmeter
       

  • Osciloscópio DSO e MSO InfiniiVision da série 4000X Osciloscópio DSO e MSO InfiniiVision da série 4000X (16) 

    Osciloscópio DSO e MSO InfiniiVision da série 4000X

    • 200 MHz a 1,5 GHz
    • 16 modelos DSO e MSO
    • tela de toque capacitiva de 12,1 polegadas
    • 1.000.000 de formas de onda/s

  • Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 6000X Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 6000X (4) 

    Osciloscópios DSO e MSO InfiniiVision da série 6000X

    • 1-6 GHz
    • 16 modelos DSO e MSO
    • Tela capacitiva multitoque de 12,1”
    • Recursos de 6 instrumentos integrados em 1 osciloscópio
    • Taxa de atualização de 450.000 formas de onda/s
       

  • Osciloscópio InfiniiVision série 6000 Osciloscópio InfiniiVision série 6000 (16) 

    Osciloscópio InfiniiVision série 6000

    • 100 MHz a 1 GHz
    • 16 modelos de DSO e MSO
    • 6,3 polegadas
    • 100.000 formas de onda/s

  • Osciloscópio da série 6000L Osciloscópio da série 6000L (3) 

    Osciloscópio da série 6000L

    • 100 MHz a 1 GHz
    • 3 modelos DSO
    • 1U de altura e 19 polegadas de largura
    • 100.000 formas de onda/s

  • Osciloscópio InfiniiVision série 7000B Osciloscópio InfiniiVision série 7000B (14) 

    Osciloscópio InfiniiVision série 7000B

    Visão geral: osciloscópios com sinal misturado e armazenamento digital de 100 MHz a 1 GHz, capacidade de atualização de DSO para MSO, a maior tela da indústria, a mais rápida taxa de atualização sem comprometimento e um novo projeto de painel frontal

  • Osciloscópio Infiniium da série 9000 Osciloscópio Infiniium da série 9000 (8) 

    Osciloscópio Infiniium da série 9000

    • 600 MHz a 4 GHz
    • 8 modelos DSO ou MSO
    • 15 polegadas
    • 250.000 formas de onda/s

  • Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H [Descontinuado] Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H [Descontinuado] (4) 

    Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H [Descontinuado]

    • 250 MHz a 2 GHz
    • 4 modelos DSO
    • Display XGA de 15 polegadas
    • 250.000 formas de ondas por segundo
       

  • Osciloscópios Infiniium DSO/DSA da série 90000A Osciloscópios Infiniium DSO/DSA da série 90000A (12) 

    Osciloscópios Infiniium DSO/DSA da série 90000A

    • 2.5 GHz a 13 GHz
    • 12 modelos de DSO
    • 12.1 polegadas
    • Taxa de amostragem de 40 GSa/s
    • Oferece o menor piso de ruído da indústria

  • Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado] Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado] (10) 

    Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado]

    • Osciloscópio mais rápido do mundo em tempo real
    • Largura de banda de 20 a 63 GHz
    • taxa de amostragem de 80 GSa/s (4 canais)
    • Memória de até 2 Gpts
    • Menor chão de ruído da indústria
    • 15.4 polegadas

  • Osciloscópio Infiniium da série 90000X Osciloscópio Infiniium da série 90000X (18) 

    Osciloscópio Infiniium da série 90000X

    • 16 GHz a 33 GHz
    • 10 modelos DSO
    • 12.1 polegadas
    • taxa de amostragem de 80 GSa/s

  • Osciloscópios Infiniium da série S Osciloscópios Infiniium da série S (14) 

    Osciloscópios Infiniium da série S

    • Largura de banda de 500 MHz - 8 GHz
    • 14 modelos DSO e MSO
    • Conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits
    • Taxa de amostragem de 20 GSa/s
    • Memória padrão de até 50 Mpts/canal
       

  • Infiniium Z-Series Oscilloscopes Infiniium Z-Series Oscilloscopes (10) 

    Infiniium Z-Series Oscilloscopes

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • 86100D Mainframe de osciloscópio Infiniium de banda larga 86100D Mainframe de osciloscópio Infiniium de banda larga (1) 

    86100D Mainframe de osciloscópio Infiniium de banda larga

    • Osciloscópio de amostragem de banda larga DC para >90
    • 2 mainframes, 48 módulos e acessórios disponíveis
    • Padrões da indústria para análises de sinais de comunicações óticas
    • Plataforma modular permite elétrica ótica, medição parâmetro S e TDR/TDT
       

  • Osciloscópios de amostragem de banda larga DCA 86100 Osciloscópios de amostragem de banda larga DCA 86100 

    Osciloscópios de amostragem de banda larga DCA 86100

    • Osciloscópio de amostragem de banda larga DC para >90
    • 2 mainframes, 48 módulos e acessórios disponíveis
    • Padrões da indústria para análises de sinais de comunicações óticas
    • Plataforma modular permite elétrica ótica, medição parâmetro S e TDR/TDT 

  • Osciloscópios digitalizadores de alto desempenho Osciloscópios digitalizadores de alto desempenho 

    Osciloscópios digitalizadores de alto desempenho

    Visão geral: instrumentos projetados para fornecer 8 canais com taxas de amostragem de 40/GSa/s, com montagem em rack de 7U de altura e mantido a capacidade completa de osciloscópio.

  • Pontas de prova para osciloscópios Pontas de prova para osciloscópios 

    Pontas de prova para osciloscópios

    • Ponta de prova passiva
    • Pontas de prova ativa com terminação
    • Pontas de prova diferencial ativa

  • Softwares para osciloscópios Softwares para osciloscópios 

    Softwares para osciloscópios

    • A mais ampla seleção de software de aplicação, específica para depuração e conformidade.
    • incluindo USB 2.0, HDMI, SATA, memória DDR, CAN, LIN, FlexRay, PCI EXPRESS, I2C/SPI e mais.

  • Acessórios para osciloscópios Acessórios para osciloscópios 

    Acessórios para osciloscópios

    • Acessórios para seu osciloscópio

Oscilloscope Products and Accessories [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete Oscilloscopes and Accessories.

Tecnologias e Mercados Relacionados