Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acessórios de teste de RF e micro-ondas

Os acessórios de teste de micro-ondas e RF simplificam as configurações de teste e oferecem os melhores resultados de medição possíveis.

Economize até 15% em acessórios de teste de Micro-ondas

Junte-se a nós no Facebook

  • RF & Microwave Electromechanical Switches RF & Microwave Electromechanical Switches 

    RF & Microwave Electromechanical Switches

    • EM SPDT, Bypass, matrix, transfer and multiports switches
    • DC up to 67 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Excellent isolation and low insertion loss

  • RF & Microwave Solid State Switches RF & Microwave Solid State Switches 

    RF & Microwave Solid State Switches

    • FET and PIN solid state switches
    • 300 kHz to 50 GHz
    • Ultra fast switching and settling time
    • Excellent isolation

  • PXI Microwave Switches PXI Microwave Switches 

    PXI Microwave Switches

    DC to 26.5 GHz PXI hybrid switch modules route RF and microwave signals in automated test applications. It provides superior 0.03 dB IL repeatability throughout the operating life with high isolation

  • Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers 

    Millimeter-Wave Accessories for Signal Analyzers

    • Mixers and frequency extension modules
    • Many waveguide bands from 18 GHz to 1.1 THz
    • Low conversion loss for excellent sensitivity

  • Adapters and Connectors Adapters and Connectors 

    Adapters and Connectors

    • Metrology grade, instrument grade and general purpose grade adapters
    • Frequency up to 110 GHz
    • SMA, type-N, BNC, APC-7 and 3.5/2.92/2.4/1.85/1.0 mm adapters
    • Low insertion loss and high return loss

  • Drivers de Atenuador/Comutador Drivers de Atenuador/Comutador 

    Drivers de Atenuador/Comutador

    Visão geral: Drivers, driver & cartões de distribuição, cabos...

  • Amplifiers Amplifiers 

    Amplifiers

    • Pre-amplifiers and system amplifiers
    • 9 kHz to 50 GHz
    • High gain and flatness
    • Low noise figure

  • Atenuadores, fixos Atenuadores, fixos 

    Atenuadores, fixos

    • Atenuadores fixos
    • DC de até 67 GHz
    • 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 dB
    • Condicionamento de sinal e controle de nível de aplicações
       

  • Atenuadores, Variável Atenuadores, Variável 

    Atenuadores, Variável

    • Manual de atenuadores e programável
    • DC até para 50 GHz
    • Perda de inserção de 0,03 dB repetidamente por seção
    • Atenuação de até 121 dB com 1,5 e 10 dB

  • DC Blocks DC Blocks 

    DC Blocks

    • DC blocks
    • 50 to 67 GHz
    • DC voltage rating up to 50 V
    • Good return loss

  • Detectors Detectors 

    Detectors

    • Planar-doped barrier detectors, low-barrier Schottky diode detectors, broadband directional detector
    • 100 kHz to 50 GHz
    • Flat frequency response with excellent square law response
    • Accurate leveling and power sensing

  • Pontes e acopladores direcionais Pontes e acopladores direcionais 

    Pontes e acopladores direcionais

    • Coaxiais únicos e dual-port acopladores direcionais, acopladores híbridos, pontes RF ...
    • 300 kHz até 50 GHz
    • Diretividade excelente
    • Fator de acoplamento plana

  • Power Dividers & Splitters Power Dividers & Splitters 

    Power Dividers & Splitters

    • Power dividers and power splitters
    • DC to 50 GHz
    • Excellent amplitude and phase tracking
    • Low SWR

  • Power Limiters Power Limiters 

    Power Limiters

    • Power limiters
    • DC to 50 GHz
    • High power protections from ESD and RF power
    • Exceptional return loss

  • Pontas de prova de RF Pontas de prova de RF 

    Pontas de prova de RF

    • Atividades com terminais e pontas de provas diferenciais.
    • 5 Hz a 12 GHz
    • Compatíveis com analisadores de redes, de sinais e de espectro da Keysight.
    • Fornece pontas de provas com alta impedância

  • Frequency Meters Frequency Meters 

    Frequency Meters

    Direct-reading frequency meter, 3.7 to 12.5 GHz...

  • Terminations (Loads) Terminations (Loads) 

    Terminations (Loads)

    • Terminations (loads, opens and shorts)
    • Frequency up to 50 GHz
    • Calibration standards and general purpose
    • High return loss

  • Waveguide Accessories Waveguide Accessories 

    Waveguide Accessories

    • Waveguide accessories

  • Bias Networks Bias Networks 

    Bias Networks

    Broadband high power bias networks to 50 GHz...

  • Cable Assemblies Cable Assemblies 

    Cable Assemblies

    Cable assemblies (Type N and 3.5 mm) & microwave bead assemblies...

  • Comb Generators Comb Generators 

    Comb Generators

    • Comb generators
    • Frequency up to 67 GHz
    • Excellent phase and amplitude tracking
    • Phase calibration and chracterization of non-linear devices

RF & Microwave Test Accessories [Descontinuado]
Product support information for your discontinued & obsolete RF & microwave test accessories

Tecnologias e Mercados Relacionados