Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Comparar Produtos

Medidor e Sensor de Potência

Ver todos os produtos dessa coleção

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

36 de 36 product matches

Sort:
Produto Channels Power Range Frequency Range Speed Compatible Power Sensors / Power Meters Features Connector Type
E8486A Waveguide Power Sensor E8486A Waveguide Power Sensor 1 · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm)
· Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
60 GHz to 90 GHz n/a · N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
· Maximum SWR:
Option 100: <1.06
Option 200: <1.28
Waveguide flange:
UG-387/U Flange, EIA WR-12
N432A Thermistor Power Meter N432A Thermistor Power Meter 1 -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) 100 kHz to 18 GHz Up to 3 readings/sec 8478B and 478A • Measure average power Type-N (m)
V8486A Sensor de potência de banda V V8486A Sensor de potência de banda V 1 -30 to +20 dBm 50 GHz até 75 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.06 Guia de onda Flange UG-385/U
W8486A Sensor de potência de guia de onda W8486A Sensor de potência de guia de onda 1 -30 to +20 dBm 75 GHz até 110 GHz n/a · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.08 Guia de onda Flange UG-387/U
V3500A Medidor de potência RF de mão V3500A Medidor de potência RF de mão 1 -63 dBm a +20 dBm 10 MHz a 6 GHz Up to 23 readings per second at high speed mode n/a ·Potência média medida
·Visor de teclado e cor fáceis de serem utilizados
Tipo-N
N1913A Medidor de potência de um canal da série EPM N1913A Medidor de potência de um canal da série EPM 1 • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
·Sensores U2000 de 9kHz a 24 GHz
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9kHz a 24 GHz

Up to 400 readings / second ·Série U2000
·Série N8480
·Série 8480
·Série E4410A
·Série E9300 (Série E9320 NÂO suportada)
·Potência média medida
·Visor do teclado e cor fáceis de usar
Vários tipos de conectores disponíveis, sensores de potência dependente
N1914A Medidor de potência de dois canais da série EPM N1914A Medidor de potência de dois canais da série EPM 2 • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
·Sensores U2000 de 9kHz a 24 GHz
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
Up to 200 readings / second on each channel ·Série U2000
·Série N8480
·Série 8480
·Série E4410A
·Série E9300 (Série E9320 NÂO suportada)
·Potência média de medida
·Visor de teclado e cor fáceis de usar
Vários tipos de conectores disponíveis, sensores de potência dependente
N1911A Medidor de potência de um canal série P N1911A Medidor de potência de um canal série P 1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 MHz a 50 MHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 MHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26.5 GHz a 110 GHZ
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 MHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz 
> 1500 readings/second ·Série N8480
·Série 8480
·Série E441xA
·Série E9320
·Série E9300
·Série N192xA
pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso - zeragem interna e calibração - video de 30 MHz BW, taxa de amostragem contínua de 100 MSa/s Vários tipos de conectores são disponíveis, Sensor de potência dependente
N1912A Medidor de potência de dois canais da série P N1912A Medidor de potência de dois canais da série P 1 • N1920 Sensors -35 to +20 dBm
• E9320 Sensors -65 to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 to +44 dBm
• E441XA Sensors -70 to +20 dBm
• 8480 Sensors -70 to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz

> 1500 readings/second ·Série N8480
·Série 8480
·Série E441xA
·Série E9320
·Série E9300
·Série N192xA
pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso - Zeragem interna e calibração - Video de 30 MHz BW, taxa de amostragem contínua de 100 MSa/s Vários tipos de conectores disponíveis, sensor de potência dependente
N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C) N8262A Medidor de potência modular da série P (compatível com LXI-C) 2 • Sensores N1920 de -35 a +20 dBm
• Sensores E9300 de -60 a +44 dBm
• Sensores E441XA de -70 a +20 dBm
• Sensores 8480 de -70 a +44 dBm
• Sensores Q/R/V/W8486A de -30 dBm a +20 dBm
•Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
•Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
•Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
•Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
•Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
•Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz  
> 1500 readings/second • Série 8480
• Série E4410A
• Série E9300
• Série N1920A
· compact, slim, LXI-C compliant peak power meter · enables LAN-based automated measurements · N1911/12A features/programming codes compatible Vários tipos de conectores estão disponíveis, dependentes dos sensores de potência
E4416A Medidor de potência de um canal da série EPM-P E4416A Medidor de potência de um canal da série EPM-P 1 • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• E9320 Sensors -65 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHZ a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz
up to 1000 readings/sec ·Série 8480
·Série E4410A
·Série E9300
·Série E9320
Potência de pico, média e potência time-gated Vários tipos de conectores disponíveis, sensores de potência dependente
U2049XA 10 MHz to 6 GHz/33 GHz LAN Power Sensor U2049XA 10 MHz to 6 GHz/33 GHz LAN Power Sensor 1 –70 to +20 dBm 10 MHz to 6 GHz/33 GHz Up to 10,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm (m)
U2044XA 10 MHz to 18 GHz USB Peak and Average Power Sensor U2044XA 10 MHz to 18 GHz USB Peak and Average Power Sensor 1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N-type (m)
U2043XA 10 MHz to 18 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor U2043XA 10 MHz to 18 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure average, time selectivity in average mode N-type (m)
U2042XA 10 MHz to 6 GHz USB Peak and Average Power Sensor U2042XA 10 MHz to 6 GHz USB Peak and Average Power Sensor 1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N-type (m)
U2041XA 10 MHz to 6 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor U2041XA 10 MHz to 6 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 –70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - · Measure average, time selectivity in average mode N-type (m)
U8487A 10 MHz – 50 GHz USB Thermocouple Power Sensor U8487A 10 MHz – 50 GHz USB Thermocouple Power Sensor 1 -35 to +20 dBm 10 MHz to 50 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
E4417A Medidor de potência de dois canais da série EPM-P E4417A Medidor de potência de dois canais da série EPM-P 2 • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• E9320 Sensors -65 dBm to +20 dBm
·Sensores N8480 de 100 kHz a 50 GHz
·Sensores 8480 de 10 MHz a 50 GHz
·Sensores Q/R/V/W8486A de 26,5 GHz a 110 GHz
·Sensores E441XA CW de 10 MHz a 33 GHz
·Sensores E9300 de 9 kHz a 24 GHz
·Sensores E9320 de 50 MHz a 18 GHz
up to 1000 readings/sec ·Série 8480
·Série E4410A
·Série E9300
·Série E9320
Pico medido, média e potência gate temporal Vários tipos de conectores disponíveis, sensores de potência dependente
U8488A 10 MHz – 67 GHz USB Thermocouple Power Sensor U8488A 10 MHz – 67 GHz USB Thermocouple Power Sensor 1 -35 to +20 dBm 10 MHz to 67 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B (with N1918A software installed) · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
U8481A Sensor de potência para termopar com USB, CC/10 MHz - 18 GHz U8481A Sensor de potência para termopar com USB, CC/10 MHz - 18 GHz 1 -35 a +20 dBm DC/10 MHz a 18 GHz Up to 400 readings/sec N1913A/N1914A,8990B (com software N1918A instalado) · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
U8485A Sensor de potência para termopar com USB, CC/10 MHz - 33 GHz U8485A Sensor de potência para termopar com USB, CC/10 MHz - 33 GHz 1 -35 to +20 dBm DC/10 MHz to 33 GHz Up to 400 readings/sec N1913A/N1914A, 8990B (com software N1918A instalado)  · Measure average power
· Comes with free N1918A Power Panel Software
n/a
U2021XA Sensor de potência média e de pico com USB, 50 MHz a 18 GHz U2021XA Sensor de potência média e de pico com USB, 50 MHz a 18 GHz 1 -30 to +20 dBm (peak/gated) ), -45 dBm to 20 dBm (average only mode) 50 MHz a 18 GHz Up to 25,000 readings/sec 8990B (com software N1918A instalado) · Measure peak and average power
· Comes with free N1918A Power Analysis Manager License
n/a
U2022XA Sensor de potência de pico e média com USB, 50 MHz a 40 GHz U2022XA Sensor de potência de pico e média com USB, 50 MHz a 40 GHz 1 -30 to +20 dBm (peak/gated), -45 dBm to 20 dBm (average only mode) 50 MHz a 40 GHz Up to 25,000 readings/sec 8990B (com software N1918A instalado) · Measure peak and average power
· Comes with free N1918A Power Analysis Manager License
n/a
U2000A Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz U2000A Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz 1 -60 dBm a +20 dBm 10 MHz a 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2000B Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz U2000B Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz 1 -30 dBm a +44 dBm 10 MHz a 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2000H Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz U2000H Sensor de potência USB, 10 MHz - 18 GHz 1 -50 dBm a +30 dBm 10 MHz a 18 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2001A Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz U2001A Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz 1 -60 a +25 dBm, dependente da opção de sensor 3 MHz a 6 GHz, dependente da opção de sensor 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2001B Sensor de potência, 10 MHz - 6 GHz U2001B Sensor de potência, 10 MHz - 6 GHz 1 -30dBm a +44 dBm 10 MHz a 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2001H Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz U2001H Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz 1 -50dBm a +30dBm 10 MHz a 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
U2002A Sensor de potência USB, 50 MHz - 24 GHz U2002A Sensor de potência USB, 50 MHz - 24 GHz 1 -60 dBm a +20 dBm 10 MHz a 26,5 GHz, dependente da opção de sensor 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida 3.5mm (m)
U2002H Sensor de potência USB, 50 MHz - 24 GHz U2002H Sensor de potência USB, 50 MHz - 24 GHz 1 -50 dBm a +30 dBm 50 MHz a 24 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida 3.5mm (m)
U2004A Sensor de potência USB, 9 kHz - 6 GHz U2004A Sensor de potência USB, 9 kHz - 6 GHz 1 -60 dBm a +20 dBm 9 KHz a 6 GHz 110 readings / sec at Fast mode N1913A/14A Potência média medida Tipo-N (m)
53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 1 · 8480 Sensors -70 dBm to 44 dBm n/a 2  8480 Series Counter/power meter/DMM combination * saves space in system rack * excellent for microwave link maintenance * optional battery power n/a
U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8990B Analisador de potência de pico 8990B Analisador de potência de pico 2 -35 to +20 dBm (CW)
-25 to +20 dBm (Pulse)
50 MHz to 40 GHz > 1500 readings/second P-series (N1921A and N1922A)  Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements • Internal zeroing and calibration • 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Several connector types are available, power sensors dependent
N1918A Software Power Analysis Manager (licenciado) e Power Panel (gratuito) [Descontinuado] N1918A Software Power Analysis Manager (licenciado) e Power Panel (gratuito) [Descontinuado]

A partir de: n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a