Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Medidor e Sensor de Potência

Medidores de potência da Keysight operam com sensores de vários tipos (CW, média e pico), cobrindo numerosas frequências e gamas de potências para medir com precisão a potência de RF e sinais de micro-ondas. As aplicações incluem testar a potência de saída de comunicação da estação de base de transmissores, telefones celulares, equipamentos de sistema de radar, e muito mais.

Saiba mais sobre como selecionar o medidor e sensor de potência: "Guia de seleção do medidor e sensor de potência"

Microwaves and RF’s

Leitores da área de micro-ondas e RF recentemente escolheram a Keysight como a vencedora do prêmio de “Empresa com melhor mídia social” de 2013. Este prêmio reconhece o trabalho de empresas que fornecem informações essenciais que os engenheiros precisam durante todo o ano.

Compare medidores e sensores de potência (35)

  • Waveguide Power Sensors Waveguide Power Sensors (3) 

    Waveguide Power Sensors

    Keysight's Eband, Vband, and Wband waveguide power sensor models.

  • Sensores de potência USB Sensores de potência USB (21) 

    Sensores de potência USB

    • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
    • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
    • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
    • Sensores de potência média USB da série U2000

  • Medidores de potência da série P Medidores de potência da série P (3) 

    Medidores de potência da série P

    Visão geral: Os medidores de potência da série P da Keysight proporcionam banda larga (30 MHz de largura de banda de vídeo) de pico, média, razão pico-média, potência máxima, potência mínima, tempo de subida, tempo de descida e medições estatísticas.

  • Medidores de potência da série EPM e EPM-P Medidores de potência da série EPM e EPM-P (4) 

    Medidores de potência da série EPM e EPM-P

    Visão geral: Os medidores de potência EPM fornecem medições de potência média e CW. Os medidores de potência EPM-P fornecem medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal.

  • N432A e 432A Medidor de potência de termistor N432A e 432A Medidor de potência de termistor (1) 

    N432A e 432A Medidor de potência de termistor

    Visão geral: O N432A é um medidor de potência automático, autoequilibrador, para uso com termistores de montagem com compensação de temperatura. O N432A substitui o legado medidor de potência analógico 432A, com desempenho e recursos aprimorados.

  • V3500A Medidor de potência RF de mão V3500A Medidor de potência RF de mão (1) 

    V3500A Medidor de potência RF de mão

    O medidor de potência RF de mão V3500A é um instrumento compacto que realiza medições de potência RF precisas, em campo e em aplicações de fabricação.

  • 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz (1) 

    53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz

  • 8990B Analisador de potência de pico 8990B Analisador de potência de pico (1) 

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • Sensores de potência Sensores de potência 

    Sensores de potência

    Sensores de potência
    Sensores de potência termopar da série N8480
    Sensores de potência média e de pico da série E
    Sensores de potência de banda larga da série P
    Sensores de potência de guia de onda de banda W, V e E

  • Acessórios para os medidores de potência e sensores de potência Acessórios para os medidores de potência e sensores de potência 

    Acessórios para os medidores de potência e sensores de potência

    Visão geral: os calibradores de faixas englobam os modelos 11683A e 8477A. Há quatro famílias de cabos para sensores: 11730A-F, 1,5 m a 61 m (5 - 200 pés); E9288A-C, 1,5 m a 10 m (5 - 31 pés); N1917A-C; e U2031A-C.

Power Meters and Power Sensors [Descontinuado]
Product support information for your discontinued and obsolete Power Meters.