Contate um especialista

Analisador de rede

Ganhe mais confiança

Se você está testando dispositivos ativos ou passivos, a combinação certa de velocidade e desempenho lhe dá uma vantagem. Em P&D, nossos analisadores de rede vetorial fornecem um nível de integridade de medição que ajuda você a transformar conhecimento mais profundo em melhores projetos. Na linha de produção, os nossos VNAs com ótima relação custo-benefício fornecem a vazão e repetibilidade que você precisa para transformar peças em componentes competitivos. No campo, os nossos analisadores de mão entregam medições de alta qualidade onde quer que você precise ir. Cada VNA da Keysight é a expressão máxima da nossa experiência na caracterização do dispositivo linear e não-linear. Na bancada, em um rack ou no campo, nós podemos ajudá-lo a ganhar mais confiança.

Escolha o analisador de rede ideal para sua aplicação:

Firmware, atualização e suporte para PNA

Firmware, atualização e suporte para ENA

Compare todos analisadores de rede (46)

Buscar produtos

  • PNA Network Analyzers, 300 kHz to 1.1 THz PNA Network Analyzers, 300 kHz to 1.1 THz (18) 

    PNA Network Analyzers, 300 kHz to 1.1 THz

    • 300 kHz to 1.1 THz
    • High performing network analyzer
    • S-parameter and simple nonlinear testing of passive components, amplifiers, and frequency converters
    • X-parameters

  • Analisadores de rede da série ENA, 5 Hz a 20 GHz Analisadores de rede da série ENA, 5 Hz a 20 GHz (5) 

    Analisadores de rede da série ENA, 5 Hz a 20 GHz

    • Série ENA
    • 4.5, 6.5, 8.5, 14 e 20 GHz
    • Analisador de rede mais popular da Keysight

  • Analisadores de RF e micro-ondas de mão FieldFox Analisadores de RF e micro-ondas de mão FieldFox (16) 

    Analisadores de RF e micro-ondas de mão FieldFox

    • Analisadores vetoriais de rede, analisadores de espectro e analisadores combinados com todas as opções.
    • Faixa de frequência máxima: 4 GHz a 26,5 GHz
    • Precisão. Prontidão. FieldFox.

  • PXI Vector Network Analyzers PXI Vector Network Analyzers (7) 

    PXI Vector Network Analyzers

    • Fast, accurate transmission and reflection measurements
    • Two-port or multiport
    • Simultaneously characterize many devices
       

  • Network Analyzers for Crystal Devices Network Analyzers for Crystal Devices 

    Network Analyzers for Crystal Devices

    • Network analyzer for resonator and filter manufacturers
    • Crystal devices
    • 300 MHz
       

  • 8757 System Accessories 8757 System Accessories 

    8757 System Accessories

    • 85025x and 85037x detectors
    • 85027x Bridges

  • Network Analyzer Accessories Network Analyzer Accessories 

    Network Analyzer Accessories

    • Calibration kits
    • Verification kits
    • Test sets
    • Probes and cables
       

  • Network Analyzer Software Network Analyzer Software 

    Network Analyzer Software

    • Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
    • For PNA, ENA and FieldFox analyzers.

Network Analyzer Products [Descontinuado]
Discontinued and Obsolete Network Analyzer Products and Accessories

Tecnologias e Mercados Relacionados