Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Cargas eletrônicas CC

As cargas eletrônicas CC da Keysight oferecem flexibilidade para diversas aplicações, que vão desde testes de fontes de alimentação até simulações de faróis com descarga de alta intensidade (HID). O sistema de medição de tensão, corrente e potência de 16 bits oferece precisão e conveniência e elimina a necessidade de um DMM, shunts externos e fiação.

Compare todas Cargas eletrônicas CC (10)

  • Cargas eletrônicas com saída única da série 6060 Cargas eletrônicas com saída única da série 6060 (1) 

    Cargas eletrônicas com saída única da série 6060

    Visão geral: As cargas eletrônicas da série 6060 são instrumentos independentes com uma entrada de carga para testes de fontes de alimentação com uma saída.

  • Mainframes configuráveis para cargas eletrônicas CC da série N3300A Mainframes configuráveis para cargas eletrônicas CC da série N3300A (7) 

    Mainframes configuráveis para cargas eletrônicas CC da série N3300A

    Visão geral: a série de mainframes para cargas eletrônicas CC N3300A é rápida, precisa e ideal para testes de alto volume na linha de produção de fontes de alimentação CC.

  • N3300A Mainframe para carga eletrônica CC de 1800 W N3300A Mainframe para carga eletrônica CC de 1800 W (1) 

    N3300A Mainframe para carga eletrônica CC de 1800 W

    O Keysight N3300A é um mainframe com largura de um rack e 6 slots que aceitam combinações de módulos de carga N330xA instalados pelo usuário (150 W a 600 W), para fácil configuração do sistema e reconfiguração futura.

  • N3301A Mainframe de carga eletrônica CC de 600 Watts N3301A Mainframe de carga eletrônica CC de 600 Watts (1) 

    N3301A Mainframe de carga eletrônica CC de 600 Watts

    O mainframe de meio rack de largura N3301A da Keysight possui 2 slots e aceita uma combinação de módulos de carga N330xA (150 W a 600 W), instalados pelo usuário, para fácil configuração do sistema e sua futura reconfiguração.

  • N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W (1) 

    N3302A Módulo de carga eletrônica de 150 W

    O módulo de carga eletrônica de 150 W (0-30 A, 0-60 V) Keysight N3302A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W (1) 

    N3303A Módulo de carga eletrônica de 250 W

    O módulo de carga eletrônica de 250 W (0-10 A, 0-240 V) Keysight N3303A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W (1) 

    N3304A Módulo de carga eletrônica de 300 W

    O módulo de carga eletrônica de 300 W (0-60 A, 0-60 V) Keysight N3304A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W (1) 

    N3304A-J01 Pedido especial do módulo de carga eletrônica CC de 300 W

    O N3304A-J01 da Keysight é uma opção de pedido especial que aumenta a tensão de entrada, de 60 V a 80 V. O N3304A da Keysight é um módulo de carga eletrônica de 300 W para uso com o mainframe de carga eletrônica N3300A ou N3301A em aplicações de sistema.

  • N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W (1) 

    N3305A Módulo de carga eletrônica de 500 W

    O módulo de carga eletrônica de 500 W (0-60 A, 0-150 V) Keysight N3305A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W (1) 

    N3306A Módulo de carga eletrônica de 600 W

    O módulo de carga eletrônica de 600 W (0-120 A, 0-60 V) Keysight N3306A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

  • N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W (1) 

    N3307A Módulo de carga eletrônica de 250 W

    O módulo de carga eletrônica de 250 W (0-30 A, 0-150 V) Keysight N3307A é usado com o mainframe N3300A ou N3301A em aplicações de sistemas.

Discontinued DC Electronic Loads [Descontinuado]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.

Tecnologias e Mercados Relacionados