전문가 상담

기술 지원

M9392A PXI 벡터 신호 분석기: 50MHz ~ 26.5GHz

제품상태: 주문가능 | 기술지원 가능

제품 상세정보 보기

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

1-25 / 1044

정렬방식:
2014 키사이트 항공우주 및 방위산업 심포지엄
애질런트 계측기사업부문이 분사하여 키사이트테크놀로지스로 새롭게 시작합니다.

트래이드쇼

2015 레이다 워크숍
2015 레이다 워크숍 및 단기강좌 프로그램

세미나

2_Channel_Simulation_and_AMI.pdf

세미나 프리젠테이션 2010-06-23

PDF PDF 3.36 MB
3G 기술 개요
이 교육 과정은 엔지니어를 대상으로 3G 셀룰러 기술에 대한 개념을 소개하기 위한 것입니다.

교육

5DX Fundamental User Course
5DX 의 기본 Test원리 및 각종 software tool의 사용법을 익히고 장비 운용 기본 스킬을 습득한다

교육

8960 Programming with Microsoft Visual C++ dot Net (WCDMA mobile test)
본 과정은 이론 (40%)과 실습 (60%)으로 구성되며, 실습 중에는 Microsoft Visual C++ dot Net 환경에서의 코딩을 하도록 준비 되어 있습니다. - 4일 과정. 가격 : 748,000 (부가세 포함)

교육

8960 시리즈 10 특별 교육

교육 자료 2001-09-21

PDF PDF 161 KB
Accuracy of Package and Interconnect Simulation Models
For microwave and millimeter-wave packaging and interconnects, there are many instances where distances are electrically short and that there are discontinuities. How to know when to rely on a linear.

세미나 프리젠테이션 2010-08-05

PDF PDF 2.39 MB
Agilent Communication Test World 2007
변화하는 통신 기술이 우리의 일상에 어떤 영향을 주고, 사람들의 생활방식에 어떤 변화를 가져오는지에 대해 논의하게 될 communication test world 2007에 귀하를 초대합니다. 일시:2007.8.22(수)

세미나 프리젠테이션 2007-08-08

Agilent VEE Challenge 2008

세미나 프리젠테이션 2008-07-17

Amkor_jaylee_print_ver4.pdf

세미나 프리젠테이션 2010-06-23

PDF PDF 3.70 MB
Analog ICT
Analog Device에 대한 In-circuit Test 원리및 Debug 기술을 습득한다

교육

AOI Algorithm Training
AOI Algorithm에 대한 이해와 기술 습득

교육

AOI H/W Maintenance Training
AOI 장비의 Hardware 유지보수 스킬 습득

교육

Bluetooth ™ 기술 기본
Bluetooth 시스템의 아키텍쳐를 소개하고, 기지국과 단말기 사이의 무선 연결과 같은 새로운 기술의 어플리케이션에 대해 설명합니다.

교육

CDMA / CDMA2000 기술 교육
CDMA 기초 개념을 다루며, 실무 중심의 교육을 통해 이동통신 시스템에 관한 체계를 설명하고, 장애를 찾아내어 측정하는 방법을 소개합니다. -2일 과정. 가격 : 374,000원 (부가세 포함)

교육

CDMA 기초
본 과정은 기술자들이 CDMA 기술에 대해 기본적으로 이해할 수 있도록 해줍니다.

교육

CDMA2000 / 1xEV-DO 기술 교육
본 과정에서는 CDMA2000 기술 개념을 소개합니다. - 2일 과정, 가격 : 374,000원 (부가세 포함)

교육

CDMA: Engineering Perspective
이 코스는 엔지니어에게 CDMA기술에 관한 기본 이해, TIA 45.5 분과위원회 가 정의한 시스템 및 일부 작동 기능을 제공합니다.

교육

DC 전압에 실린 미세 노이즈 측정 웹 세미나 (Power Rail 신호무결성 측정)
DC 전압에 실린 미세 노이즈 측정 웹 세미나 (Power Rail 신호무결성 측정)

웹캐스트

DesignCon 2010 발표 자료

교육 자료 2010-05-24

DigitalPreDistortion_MicroApps

세미나 프리젠테이션 2010-06-23

PDF PDF 990 KB
EM.pdf

세미나 프리젠테이션 2010-06-23

PDF PDF 2.92 MB
ENA 시리즈 네트워크 분석기 작동
ENA 시리즈 네트워크 분석기로 효과적인 측정을 빠르게 시작하십시오.

교육

ETRI.pdf

세미나 프리젠테이션 2010-06-23

PDF PDF 2.14 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음