何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33220A ファンクション/任意波形発生器のファームウェア・アップデート
Keysight 33220A のファームウェア・リビジョンはどんなものですか?
33220A の最新ファームウェア・リビジョンは、そのシリアル番号によります。
- シリアル番号 MY43XXXXXX/SG43XXXXXX: リビジョン 1.08
- シリアル番号 MY44XXXXXX/SG44XXXXXX: リビジョン 2.02
上記両ファームウェアともつぎのような更新がなされています。
- LXI クラス C サポートの追加
- 掃引時間 >172 秒で生じるタイミング・エラーの解決
シリアル番号確認のし方:
- 33220A の電源を入れます。
- UTILITY キーを押し、つぎに I/O ソフトキー (青) を押します。
- "Show USB Id" を選択します。 ディスプレイにつぎのような(似た)文字列が表示されます。 "USB ID = usb0::2391:1031::MY43001234::INSTR"
- アンダーラインされている部分 (MY43001234) が機器のシリアル番号です。
34220A ファームウェア・リビジョンのインストール手順:
記: このアップデートは、重要なプロジェクトの途中でおこなうことは避けてください。 それは、つぎのような予期せぬことによる被害を最少にするためです。 予期しない測定器 I/O コンフィギュレーションが失われている可能性がありますが、それは再設定できます。
- このページの下にある "Keysight 33220A ファームウェア・アップデート・ユティリティ " をダウンロードしてインストールします。 すでに PC にインストールされているときは、このステップは無視してください。
- このページの下にあるリンクからシリアル番号に該当する "Keysight 33220A ファームウェア・リビジョン (シリアル番号 MY43 および SG43 用)" または "Keysight 33220A ファームウェア・リビジョン (シリアル番号 MY44 および SG44 用)" をダウンロードします。
- 33220A ファームウェア・リビジョン・ファイルを解凍します。 どこに解凍したか、メモしておきます。
- つぎの手順でファームウェア・アップデート・ユティリティを開きます。 Start -> Programs -> Keysight -> Firmware Update Utility
- Next をクリックします。
- ブラウザをクリックし、ステップ 3 で解凍したファームウェア・アップデート・ファイル (agt33220_romFirmware_108.xs または agt33220_rom_instrument_202.xs) を見つけて強調表示にし、Open を選択します。
- Next をクリックします。
- 33220A と PC を接続する I/O インタフェース (GPIB, LAN または USB) を選択します。
- GPIB アドレス, IP アドレス, USB ID など、通信に必要な設定を選択します。
- Update をクリックします。 記: このアップデートには数分かかります。 33220A はアップデート・ステータス・メッセージを表示し、アップデートが完了すると自動的に再立ち上げします。 アップデート進行中には、絶対に 33220A の電源をオフ・オンして再立ち上げしたり、電源を落したりしてはいけません。
- 完了すると、アップデート・ユティリティを終了します。
- 34411A の前面パネルの表示を確認してください。 もし、エラーがあれば表示されますので、それをメモして HELP を押します。 トピック・タイトル "View the remote command error queue" (トピック番号 2) を選択します。 SELECT ソフトキー (青) を押して、エラー・リストのエラー内容を見ます。 もし、何かございましたら、弊社計測お客様窓口: TEL 0120-421-345/FAX 0120-421-678 にお問合せください。
記: このファームウェア・アップデートを実行しても、33220A の再校正は必要ありません。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2009-08-24 | 2.07 | Keysight 33220A のファームウェアをリビジョン 2.02 にアップデートしてください。 これは、シリアル番号 MY44xxxxxx および SG44xxxxxx に有効です。 このファームウェアをインストールするには、ファームウェア・アップデート・ユティリティが必要です。 |
リリース | バージョン |
---|---|
2009-08-24 | 2.07 |
内容 |
---|
Keysight 33220A のファームウェアをリビジョン 2.02 にアップデートしてください。 これは、シリアル番号 MY44xxxxxx および SG44xxxxxx に有効です。 このファームウェアをインストールするには、ファームウェア・アップデート・ユティリティが必要です。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
SHOW MORE