安装用于34980A的BenchLink Data Logger软件需要在仪器上安装Keysight IO库(版本14.1或更新版本)。您可从ADN网站下载: www.keysight.com/find/adn

系统要求:

  • 操作系统:2000 SP4、XP SP 2
  • 控制器:推荐使用Pentium® 4,800 MHz或更高主频,最低配置:Pentium III,500 MHz
  • RAM:推荐使用256 MB或更大容量,最低配置128 MB
  • 硬盘空间:推荐配置:200 MB;最低配置:100 MB
  • 显示器:1024x768分辨率,256色
  • Keysight IO库版本14.1或更新版本(包含在随34980A提供的光盘中或从AND下载)
  • Adobe® Acrobat® Reader V5.0或更高版本(查看文件)
  • 4980A固化软件版本2.18或更高版本(参见以下固化软件更新)

包括的运行时软件组件(包括在下载版本中):

  • Microsoft .NET V2.0
  • Microsoft Data access components V2.8 SP1
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2012-06-01 2.3.0 CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version. The new install will erase all previous configuration and data files.
发布日期 版本
2012-06-01 2.3.0
版本说明
CAUTION: SAVE ALL CONFIG & DATA FILES BEFORE UNINSTALLING AN EARLIER VERSION. See Transferring Data and Configurations to a new version. The new install will erase all previous configuration and data files.

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

安装到: PC

前提要求

  • 无此信息

支持的仪器

  • 34980A

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

安装到: PC

前提要求

  • 无此信息

支持的仪器

  • 34826A
SHOW MORE