您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
码型编辑器和序列发生器 4.0
是德脉冲码型发生器和 BERT――软件
该免费软件可在任何 Windows® 操作系统的 PC 上运行。与在仪器上创建和编辑码型不同,现在所有必要的码型都可以直接输入到 PC 上。这不仅可以节省时间,还使码型的创建变得更简单、更灵活。
该免费软件使您能够:
- 载入和保存不同格式的码型文件(二进制、十六进制、dual al 和 prtn)
- 反转(invert)和旋转码型
- 创建预加重信号
- 创建编码信号:8b/10b、Manchaster、Miller、R1/RZ、AMI/CMI、4B5B
- 解码
该增强版本增添了以下特性:
- 超过 100 种预定义码型(例如 SATA、PRBS、SDH、Sonet、光纤通道等)
- 序列发生器功能:离线创建和开发自己的设置,然后下载到仪器上
- 除了我们的脉冲码型发生器之外,还支持其它仪器和 BERT 系列
码型和命令可下载到许多型号的是德脉冲码型发生器上。该工具可自动检测码型发生器的版本,并使用正确的编程参数。
支持以下是德脉冲码型发生器:
- 8110A、81104A、81110A、81130A
- 81133A、81134A
- 81141A、81142A
- 81150A、81160A、81180A
- 81180B
- N4901B、N4902B、N4903A、N4906B
- 33120A、33210A、33220A、33250A、33521A、33522A
- 16720A 逻辑分析仪码型发生器
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2012-06-30 | 4.0 | Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2012-06-30 | 4.0 |
版本说明 |
---|
Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software |
如何下载
- See Above
如何安装
- See Above
颁发许可证
- 不要求具有许可证
没有可用的软件版本
SHOW MORE