何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
MWAバックエンドのダウンロードページ
MWAの評価モードが含まれている下のzipファイルをダウンロードして、購入前に最新リビジョンのMWAを試用することができます。 この評価バージョンでは、MWAバックエンドアプリケーション("mwa_xxxx.vba")で使用できるいくつかの機能(測定値の最大数など)が制限されています。
ソフトウェアのすべての機能を使用できるようにするには、MWAバックエンドアプリケーションのキーコードを登録する必要があります。ご使用のENAのキーコードは、ENA用のアップグレードキットまたは製品(オプションE5070B/E5071B用のE5070BU/71BU-790またはE5071C用のE5005A-1FP)で入手できます。
バックエンドはE5080Aにはプリインストールされているのでインストールする必要はありません。
ENAソフトウェアオプションのアップグレードの詳細については、『ENA構成ガイド』を参照してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2014-08-06 | B.01.14 | This software package includes the Front-End application (mwa_0114.xlsm) and Back-End application (mwa_0113.vba) of the MWA software. |
リリース | バージョン |
---|---|
2014-08-06 | B.01.14 |
内容 |
---|
This software package includes the Front-End application (mwa_0114.xlsm) and Back-End application (mwa_0113.vba) of the MWA software. |
ダウンロード方法
- Click the Download button to get the file on your computer's drive.
- Extract the file by double-clicking.
インストール方法
- Move the extracted "mwa_xxxx.vba" (Back-End Application) in D:/Agilent/MWA of the analyzer.
- Use the latest version (B.01.16 or later) of front-end.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- Click the Download button to get the file on your computer's drive.
- Extract the file by double-clicking.
インストール方法
- Move the extracted "mwa_xxxx.vba" (Back-End Application) in D:/Agilent/MWA of the E5071C.
- Open "mwa_xxxx.xls" (Front-End Application) by Excel in your PC.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC / Instrument
OS
- Windows XP
前提知識
The MWA requires the ENA with firmware revision of 9.10 or above.
対象測定器
- E5070B, E5071B, E5071C
関連リンク
SHOW MORE