尋找感興趣的產品?
下載 BenchVue 萬用計頻器控制和自動化應用軟體
BenchVue 應用軟體可連接超過 470 種是德科技儀器。查看目前支援的所有是德科技儀器。
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2023-04-22 | 2023.1 | Defects fixed for stability, usability, and performance enhancements |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2023-04-22 | 2023.1 |
版本說明 |
---|
Defects fixed for stability, usability, and performance enhancements |
- Recommended Installer: Use the BenchVue Install Wizard (internet connection required) for the best installation experience: www.keysight.com/find/BenchVueInstallationWizard
- Use the Download button below to install only the application software without pre-requisites or other packages.
System Requirements
Microsoft Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
Microsoft Windows 8 & 8.1: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Core);
Microsoft Windows 7: SP1 and later 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) (3 GB or greater recommended)
Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)
Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 7.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later
如何下載
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
如何安裝
Double-click on downloaded software file to run the installer.
授權
- Requires a License
支援文件
Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)
行動裝置:(與 BenchVue Mobile 應用軟體搭配使用)
Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 7.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 4.0.3 和更高的版本。
如何下載
- 點擊下載按鈕
- 點擊儲存或執行安裝
如何安裝
點擊兩下所下載的軟體檔以便開始安裝。
授權
- 需取得授權